The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Acce­so­rios de cone­xión
    • Regletas de cone­xión
    • K148
    Regleta de conexión de 1 polo y 85mm de longitud en color bronce. Con una corriente nominal de 60A, admite 13 conexiones, 6 de 16mm² y 7 de 10mm². Adecuada para la instalación de aparamenta de protección eléctrica en cajas y armarios de distribución.
    EAN
    4010330712166
    Cantidad
    10 Piezas
    • Regletas de cone­xión

    Regleta de conexión, longitud 85 mm, 6x16+7x10 mm², 13 conexiones K148

    Precio de venta
    9,35 €
    / uni. *
    9,35 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Regleta de conexión, longitud 85 mm, 6x16+7x10 mm², 13 conexiones

    K148

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      60 A
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      1
    Mate­riales
    • Colour
      Bronce
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de termi­nales roscados
      6x 16 + 7x 10 mm²
    Dimen­siones
    • Anchura
      85 mm

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration K148
    PDF
    Informe RoHS K148
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen K148 | Hager España

      Imagen del producto K148

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto K148 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto K148

      Regleta de conexión, longitud 85 mm, 6x16+7x10 mm², 13 conexiones

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Mounting instruction for brass terminal | Hager España

      Mounting instruction for brass terminal

      Kxxx / KMxxx

      PDF
      395,42 kB
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

      Folleto Armario quadro evo

      PDF
      2,85 MB
      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Folleto Solución vega | Hager España

      Folleto Solución vega

      PDF
      5,63 MB
      Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

      Folleto hw+, ACB, quadro evo

      PDF
      4,06 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-12-14 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-12-14

      PDF
      235,85 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-05-02 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-05-02

      PDF
      281,80 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      K156 - Regleta de conexión, longitud 121 mm, 1x25+8x16+8x10 mm², 17 conexiones
      K156
      Regleta de conexión, longitud 121 mm, 1x25+8x16+8x10 mm², 17 conexiones
      Precio de venta
      15,25 €
      / uni. *
      15,25 €
      / uni. *
    • 2
      K142 - Regleta de conexión, longitud 49 mm, 3x16+4x10 mm², 7 conexiones
      K142
      Regleta de conexión, longitud 49 mm, 3x16+4x10 mm², 7 conexiones
      Precio de venta
      7,07 €
      / uni. *
      7,07 €
      / uni. *
    • 3
      UT91B - Regleta de tierra con soporte, 1 tramo, 250 mm, para armarios Univers
      UT91B
      Regleta de tierra con soporte, 1 tramo, 250 mm, para armarios Univers
      Precio de venta
      55,91 €
      / uni. *
      55,91 €
      / uni. *
    • 4
      UT92B - Regleta de tierra con soporte, 2 tramos, 500 mm, para armarios Univers
      UT92B
      Regleta de tierra con soporte, 2 tramos, 500 mm, para armarios Univers
      Precio de venta
      110,50 €
      / uni. *
      110,50 €
      / uni. *
    • 5
      K144 - Regleta de conexión, longitud 73 mm, 4x16+7x10 mm², 11 conexiones
      K144
      Regleta de conexión, longitud 73 mm, 4x16+7x10 mm², 11 conexiones
      Precio de venta
      7,65 €
      / uni. *
      7,65 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U