Regleta de conexión, longitud 121 mm, 1x25+8x16+8x10 mm², 17 conexiones K156
Características técnicas
-
Corriente nominal IN60 A
-
Número de polos1
-
ColourBronce
-
Sección transversal de terminales roscados1x 25 + 8x 16 + 8x 10 mm²
-
Anchura121 mm
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto K156
Regleta de conexión, longitud 121 mm, 1x25+8x16+8x10 mm², 17 conexiones
PDF -
Manual de instalación
Mounting instruction for brass terminal
Kxxx / KMxxx
PDF395,42 kB -
Folleto
Armario univers - distribucion electrica hasta 630A
PDF1017,48 kB
Folleto Armario quadro evo
PDF2,85 MB
Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario
PDF34,54 MB
Folleto Solución vega
PDF5,63 MB
Folleto hw+, ACB, quadro evo
PDF4,06 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-12-14
PDF235,85 kB
Declaración de conformidad en-GB 2024-05-02
PDF281,80 kB