Regletas de conexion,10+1 salidas, VD/VR • VZ930N | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Acce­so­rios de cone­xión
  • Regletas de cone­xión
  • VZ930N

Regletas de conexión, 10+1 salidas,VD/VR

VZ930N

  • Cajas y Arma­rios

Regletas de conexión, 10+1 salidas,VD/VR VZ930N

EAN
3250616597068
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
7,09 €
/ uni. *
7,09 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    63 A
Arquitec­tura
  • Número de polos
    11

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration VZ930N (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VZ930N (english)
PDF
103,84 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen VZ930N | Hager España

    Imagen del producto VZ930N

  • Folleto

    Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

    Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

    PDF
    1017,48 kB
    Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

    Folleto Armario quadro evo

    PDF
    2,85 MB
    Imagen Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Folleto Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
    Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

    Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

    PDF
    34,54 MB
    Imagen Folleto Solución vega | Hager España

    Folleto Solución vega

    PDF
    5,63 MB
    Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

    Folleto hw+, ACB, quadro evo

    PDF
    4,06 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-04-08 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-04-08

    PDF
    205,55 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    K142 - Regleta de conexión, longitud 49 mm, 3x16+4x10 mm², 7 conexiones
    K142
    Regleta de conexión, longitud 49 mm, 3x16+4x10 mm², 7 conexiones
    Precio de venta
    6,53 €
    / uni. *
    6,53 €
    / uni. *
  • 2
    K144 - Regleta de conexión, longitud 73 mm, 4x16+7x10 mm², 11 conexiones
    K144
    Regleta de conexión, longitud 73 mm, 4x16+7x10 mm², 11 conexiones
    Precio de venta
    7,00 €
    / uni. *
    7,00 €
    / uni. *
  • 3
    K145 - Regleta de conexión, longitud 69 mm, 2x16+8x10 mm², 10 conexiones
    K145
    Regleta de conexión, longitud 69 mm, 2x16+8x10 mm², 10 conexiones
    Precio de venta
    16,26 €
    / uni. *
    16,26 €
    / uni. *
  • 4
    K148 - Regleta de conexión, longitud 85 mm, 6x16+7x10 mm², 13 conexiones
    K148
    Regleta de conexión, longitud 85 mm, 6x16+7x10 mm², 13 conexiones
    Precio de venta
    8,54 €
    / uni. *
    8,54 €
    / uni. *
  • 5
    K156 - Regleta de conexión, longitud 121 mm, 1x25+8x16+8x10 mm², 17 conexiones
    K156
    Regleta de conexión, longitud 121 mm, 1x25+8x16+8x10 mm², 17 conexiones
    Precio de venta
    14,03 €
    / uni. *
    14,03 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U