Puerta opaca metálica para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010 VZ123N

EAN
3250616666122
Cantidad
1 uni.
Grupo
11
Precio de venta
65,76 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Montaje
    Atornillado
Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    36 mm
  • Altura del producto instalado
    570.5 mm
  • Anchura del producto instalado
    288 mm
  • builtinheight
    570.5 mm
  • builtinwidth
    288 mm
Puerta, tapa
  • materialthicknesscabinetcover
    1 mm
  • Número de cerraduras de la puerta
    0
  • hastransparentcoverordoor
    No
Materiales, acabados, colores
  • Color
    Blanco
  • Color
    blanco 
  • Color RAL
    RAL 9010 - Blanco puro
  • Material
    Metal
  • Tipo de tratamiento de la superficie
    No tratado
Instalación, montaje
  • Adaptado a uso interno
    No
Equipo
  • Número de filas de la caja
    3
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP30

Texto para prescripción

Puerta opaca metálica para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010
Puerta opaca metálica para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010. Recambio

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.