The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 63 A
    • Cajas golf VU/VH para ICT (VDI)
    • VU36NCT
    Caja de distribución golf serie VU para montaje empotrado, 3 filas y registros de terminación para ICT (36 módulos y 72 terminales de semimódulos por rail). Fabricada en material aislante blanco RAL 9010, con puerta metálica e incorpora regletas de conexión rápida Quick Connect. Clase de aislamiento II y grado de protección IP30. Corriente nominal hasta 63A y tensión de aislamiento 400V AC. Indicada para ICT y montaje en pared convencional. Versión de alto standing con presencia impecable.
    EAN
    3250616615243
    Cantidad
    1 uni.
    • Cajas golf VU/VH para ICT (VDI)

    Caja de empotrar golf VU 3 filas x 36M, 72 terminales, puerta opaca blanca VU36NCT

    Precio de venta
    114,82 €
    / uni. *
    114,82 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja de empotrar golf VU 3 filas x 36M, 72 terminales, puerta opaca blanca

    VU36NCT

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Cerra­duras 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Cerra­duras
    • VZ302N

      Cerradura con llave de sierra para cajas empotrables golf

      37,17 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      400 - 400 V
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      63 A
    Potencia
    • Pérdida de potencia máxima por armario a ΔT=20K
      22,50 W
    Equipo
    • Número de perfiles DIN
      3
    • Número de filas
      3
    • Número de sección en anchura
      1
    • Con cierre
      No
    • Tiene bloque de termi­nales neutro
      No
    • Tiene bloque de bornes de cone­xión a tierra
      No
    • Tiene placa de montaje
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      36
    • Número de termi­nales de semimódulos por raíl
      72
    Funciones
    • Con entradas de conductos
      Sí
    Dimen­siones
    • Altura
      630,50 mm
    • Anchura
      348 mm
    • Profun­didad
      94,50 mm
    • Altura de la insta­la­ción
      615 mm
    • Anchura de insta­la­ción
      335 mm
    • Profun­didad del montaje
      90 mm
    • Número de unidades en ancho
      12
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      1
    • Número de bloqueos
      0
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta simple
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Colour
      Blanco puro
    • Resis­tente a los rayos ultravio­leta
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP30
    • Tipo de cerra­dura
      Cierre a presión, Sin bloqueo
    • Ensayo del hilo incan­des­cente
      650 °C
    • Clase de protec­ción con puerta
      IP30

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VU36NCT
    PDF
    Informe RoHS VU36NCT
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VU36NCT | Hager España

      Imagen del producto VU36NCT

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VU36NCT | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VU36NCT

      Caja emp. golf serie VU, registro term. de red para ICT, 3 filas, puerta blanca

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2024-11-21 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,23 MB
      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,23 MB
      Imagen Serie : golf VU. Caja de empotrar IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : golf VU. Caja de empotrar IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,31 MB
      Imagen Serie : golf VU. Caja de empotrar IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : golf VU. Caja de empotrar IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,29 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-04-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-04-15

      PDF
      174,16 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VZ405N - Recambio kit para fijación en pared hueca de cajas empotrables golf
      VZ405N
      Recambio kit para fijación en pared hueca de cajas empotrables golf
      Precio de venta
      19,41 €
      / uni. *
      19,41 €
      / uni. *
    • 2
      VU48NCT - Caja emp. golf serie VU, registro term. de red para ICT, 4 filas, puerta blanca
      VU48NCT
      Caja emp. golf serie VU, registro term. de red para ICT, 4 filas, puerta blanca
      Precio de venta
      136,28 €
      / uni. *
      136,28 €
      / uni. *
    • 3
      VZ103N - Puerta opaca metálica para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010
      VZ103N
      Puerta opaca metálica para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010
      Precio de venta
      77,87 €
      / uni. *
      77,87 €
      / uni. *
    • 4
      VH36NCT - Caja emp. pared hueca golf  VH, reg. terminación red ICT, 3F, puerta blanca
      VH36NCT
      Caja emp. pared hueca golf VH, reg. terminación red ICT, 3F, puerta blanca
      Precio de venta
      139,35 €
      / uni. *
      139,35 €
      / uni. *
    • 5
      VH48NCT - Caja emp. pared hueca golf  VH, reg. terminación red ICT, 4F, puerta blanca
      VH48NCT
      Caja emp. pared hueca golf VH, reg. terminación red ICT, 4F, puerta blanca
      Precio de venta
      166,68 €
      / uni. *
      166,68 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U