The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 63 A
    • cajas golf VU/VH y VA
    • VZ103N
    EAN
    3250616666085
    Cantidad
    1 uni.
    • cajas golf VU/VH y VA
    • Cajas golf VU/VH para ICT (VDI)
    • Ver más

    Puerta opaca metálica para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010 VZ103N

    Precio de venta
    77,87 €
    / uni. *
    77,87 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Puerta opaca metálica para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010

    VZ103N

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para tipo de caja
      Empo­t­rado, Montaje en pared hueca
    Dimen­siones
    • Altura
      630,50 mm
    • Anchura
      348 mm
    • Profun­didad
      36 mm
    Tapa, puerta
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Número de puertas de armario
      1
    • Número de bloqueos
      0
    Mate­riales
    • Código RAL
      9010
    • Colour
      Blanco puro
    • Color del producto
      Blanco puro
    • Mate­rial
      Metal
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Arquitec­tura
    • Posi­ción de la puerta del armario
      Izquierda
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP30
    • Tipo de cerra­dura
      Cierre a presión
    Equipo
    • Número de filas
      3
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ103N
    PDF
    Informe RoHS VZ103N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VZ103N | Hager España

      Imagen del producto VZ103N

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VZ103N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VZ103N

      Puerta opaca metálica para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-11-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VA24T - Puerta opaca blanca para cajas golf VA24E
      VA24T
      Puerta opaca blanca para cajas golf VA24E
      Precio de venta
      67,72 €
      / uni. *
      67,72 €
      / uni. *
    • 2
      VZ102N - Puerta opaca metálica para caja VU/VH 2 filas, 24 módulos, RAL 9010
      VZ102N
      Puerta opaca metálica para caja VU/VH 2 filas, 24 módulos, RAL 9010
      Precio de venta
      54,45 €
      / uni. *
      54,45 €
      / uni. *
    • 3
      VA12T - Puerta opaca blanca para cajas golf VA12E
      VA12T
      Puerta opaca blanca para cajas golf VA12E
      Precio de venta
      58,47 €
      / uni. *
      58,47 €
      / uni. *
    • 4
      VA48T - Puerta opaca blanca para cajas golf VA48E
      VA48T
      Puerta opaca blanca para cajas golf VA48E
      Precio de venta
      74,22 €
      / uni. *
      74,22 €
      / uni. *
    • 5
      VA36T - Puerta opaca blanca para cajas golf VA36E
      VA36T
      Puerta opaca blanca para cajas golf VA36E
      Precio de venta
      69,68 €
      / uni. *
      69,68 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U