The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 63 A
    • cajas golf VU/VH y VA
    • VU24NA
    EAN
    3250616614307
    Cantidad
    1 uni.
    • cajas golf VU/VH y VA

    Caja empotrable golf serie VU, 2 filas, 24M, con puerta opaca blanca VU24NA

    Precio de venta
    111,67 €
    / uni. *
    111,67 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja empotrable golf serie VU, 2 filas, 24M, con puerta opaca blanca

    VU24NA

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Cerra­duras 1 productos disponibles
    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Cerra­duras
    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento
    • VZ302N

      Cerradura con llave de sierra para cajas empotrables golf

      37,17 €  / uni.*
    • VZ102N

      Puerta opaca metálica para caja VU/VH 2 filas, 24 módulos, RAL 9010

      54,45 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      400 - 400 V
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Montaje en
      Empo­t­rado
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      63 A
    Potencia
    • Pérdida de potencia máxima por armario a ΔT=20K
      17,50 W
    Equipo
    • Número de perfiles DIN
      2
    • Número de filas
      2
    • Número de sección en anchura
      1
    • Con cierre
      No
    • Tiene bloque de termi­nales neutro
      No
    • Tiene bloque de bornes de cone­xión a tierra
      Sí
    • Tiene placa de montaje
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      24
    • Número de termi­nales de semimódulos por raíl
      48
    Funciones
    • Con entradas de conductos
      Sí
    Dimen­siones
    • Altura
      505,50 mm
    • Anchura
      348 mm
    • Profun­didad
      94,50 mm
    • Altura de la insta­la­ción
      490 mm
    • Anchura de insta­la­ción
      314,50 mm
    • Profun­didad del montaje
      89 mm
    • Número de unidades en ancho
      12
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      1
    • Número de bloqueos
      0
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta simple
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Colour
      Blanco puro
    • Resis­tente a los rayos ultravio­leta
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP30
    • Tipo de cerra­dura
      Cierre a presión, Sin bloqueo
    • Ensayo del hilo incan­des­cente
      650 °C
    • Clase de protec­ción con puerta
      IP30

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VU24NA
    PDF
    Informe RoHS VU24NA
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VU24NA | Hager España

      Imagen del producto VU24NA

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VU24NA | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VU24NA

      Caja empotrable golf serie VU, 2 filas, 24M, con puerta opaca blanca

      PDF
    • Manual de instrucciones

      Imagen Manual de instrucciones International 2024-11-21 | Hager España

      Manual de instrucciones International 2024-11-21

      PDF
      9,98 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VZ103N - Puerta opaca metálica para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010
      VZ103N
      Puerta opaca metálica para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010
      Precio de venta
      77,87 €
      / uni. *
      77,87 €
      / uni. *
    • 2
      VA48T - Puerta opaca blanca para cajas golf VA48E
      VA48T
      Puerta opaca blanca para cajas golf VA48E
      Precio de venta
      74,22 €
      / uni. *
      74,22 €
      / uni. *
    • 3
      VZ104N - Puerta opaca metálica para caja VU/VH 4 filas, 48 módulos, RAL 9010
      VZ104N
      Puerta opaca metálica para caja VU/VH 4 filas, 48 módulos, RAL 9010
      Precio de venta
      113,72 €
      / uni. *
      113,72 €
      / uni. *
    • 4
      VZ302N - Cerradura con llave de sierra para cajas empotrables golf
      VZ302N
      Cerradura con llave de sierra para cajas empotrables golf
      Precio de venta
      37,17 €
      / uni. *
      37,17 €
      / uni. *
    • 5
      VZ405N - Recambio kit para fijación en pared hueca de cajas empotrables golf
      VZ405N
      Recambio kit para fijación en pared hueca de cajas empotrables golf
      Precio de venta
      19,41 €
      / uni. *
      19,41 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U