The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 63 A
    • cajas golf VU/VH y VA
    • VZ405N
    EAN
    3250616666405
    Cantidad
    1 uni.
    • cajas golf VU/VH y VA
    • Cajas golf VU/VH para ICT (VDI)
    • Ver más

    Recambio kit para fijación en pared hueca de cajas empotrables golf VZ405N

    Precio de venta
    19,41 €
    / uni. *
    19,41 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Recambio kit para fijación en pared hueca de cajas empotrables golf

    VZ405N

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para tipo de caja
      Montaje en pared hueca
    Dimen­siones
    • Anchura
      234 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Pared hueca
    Mate­riales
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Acce­so­rios
    • Tipo de armario de acce­so­rios
      Kit fija­ción pladur

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ405N
    PDF
    Informe RoHS VZ405N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VZ405N | Hager España

      Imagen del producto VZ405N

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VZ405N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VZ405N

      Recambio kit para fijación en pared hueca de cajas empotrables golf

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2021-12-08 | Hager España

      Manual de instalación International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
      Imagen Montageanleitung 6VU01800c | Hager España

      Montageanleitung 6VU01800c

      Manual de instalación International 2020-01-01

      PDF
      302,18 kB
      Imagen Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure | Hager España

      Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure

      Flush / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      11,99 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Cajas serie vega D | Hager España

      Folleto Cajas serie vega D

      PDF
      3,07 MB
      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Manual

      Imagen Handbook en-GB 2022-10-10 | Hager España

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Manual en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Imagen Technical manual for FWU enclosures | Hager España

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Imagen Technical manual for New VegaD enclosures | Hager España

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Imagen Technical manual for New VegaD enclosures | Hager España

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-11-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VH12NA - Caja emp. pared hueca golf  VH,1 fila, 12M, con puerta opaca blanca
      VH12NA
      Caja emp. pared hueca golf VH, 1 fila, 12M, con puerta opaca blanca
      Precio de venta
      98,38 €
      / uni. *
      98,38 €
      / uni. *
    • 2
      VA12T - Puerta opaca blanca para cajas golf VA12E
      VA12T
      Puerta opaca blanca para cajas golf VA12E
      Precio de venta
      58,47 €
      / uni. *
      58,47 €
      / uni. *
    • 3
      VU24NA - Caja empotrable golf serie VU, 2 filas, 24M, con puerta opaca blanca
      VU24NA
      Caja empotrable golf serie VU, 2 filas, 24M, con puerta opaca blanca
      Precio de venta
      111,67 €
      / uni. *
      111,67 €
      / uni. *
    • 4
      VH60NA - Caja emp. pared hueca golf  VH, 5 filas, 60M, con puerta opaca blanca
      VH60NA
      Caja emp. pared hueca golf VH, 5 filas, 60M, con puerta opaca blanca
      Precio de venta
      307,45 €
      / uni. *
      307,45 €
      / uni. *
    • 5
      VZ105N - Puerta opaca metálica para caja VU/VH 3 filas, 60 módulos, RAL 9010
      VZ105N
      Puerta opaca metálica para caja VU/VH 3 filas, 60 módulos, RAL 9010
      Precio de venta
      116,10 €
      / uni. *
      116,10 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U