Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 5 filas, 60 módulos, RAL 9010 VZ105N
EAN
3250616668171
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
126,00 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Compatibilidad
-
Adecuado para tipo de cajaEmpotrado, Pared hueca
Dimensiones
-
Altura880 mm
-
Anchura348 mm
-
Profundidad36 mm
Cubierta, puerta
-
La puerta/cubierta es transparenteNo
-
Número de puertas de armario1
-
Número de bloqueos0
Materiales
-
Código RAL9010
-
ColourBlanco puro
-
MaterialMetal
-
TratamientoSin tratamiento
Arquitectura
-
Posición de la puerta del armarioIzquierda
Seguridad
-
Índice de protección IPIP30
-
Tipo de cerraduraCierre a presión
Equipo
-
Número de filas5
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Instalación, montaje
-
Adecuado para uso en exterioresNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto VZ105N
Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 5 filas, 60 módulos, RAL 9010
PDF -
Folleto
Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario
PDF34,54 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Declaración de conformidad en-GB 2024-11-08
PDF250,15 kB
Más descargas