The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 63 A
    • cajas golf VU/VH y VA
    • VZ103N
    EAN
    3250616666085
    Cantidad
    1 uni.
    • cajas golf VU/VH y VA
    • Cajas golf VU/VH para ICT (VDI)
    • Ver más

    Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010 VZ103N

    Precio de venta
    77,87 €
    / uni. *
    77,87 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010

    VZ103N

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para tipo de caja
      Empo­t­rado, Montaje en pared hueca
    Dimen­siones
    • Altura
      630,50 mm
    • Anchura
      348 mm
    • Profun­didad
      36 mm
    Tapa, puerta
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Número de puertas de armario
      1
    • Número de bloqueos
      0
    Mate­riales
    • Código RAL
      9010
    • Colour
      Blanco puro
    • Color del producto
      Blanco puro
    • Mate­rial
      Metal
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Arquitec­tura
    • Posi­ción de la puerta del armario
      Izquierda
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP30
    • Tipo de cerra­dura
      Cierre a presión
    Equipo
    • Número de filas
      3
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ103N
    PDF
    Informe RoHS VZ103N
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VZ103N | Hager España

      Imagen del producto VZ103N

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VZ103N | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VZ103N

      Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 3 filas, 36 módulos, RAL 9010

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-11-08 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VZ405N - Recambio kit para fijación en pared hueca de cajas empotrables golf
      VZ405N
      Recambio kit para fijación en pared hueca de cajas empotrables golf
      Precio de venta
      19,41 €
      / uni. *
      19,41 €
      / uni. *
    • 2
      VA36T - Puerta opaca blanca para cajas golf VA36E
      VA36T
      Puerta opaca blanca para cajas golf VA36E
      Precio de venta
      69,68 €
      / uni. *
      69,68 €
      / uni. *
    • 3
      VA48T - Puerta opaca blanca para cajas golf VA48E
      VA48T
      Puerta opaca blanca para cajas golf VA48E
      Precio de venta
      74,22 €
      / uni. *
      74,22 €
      / uni. *
    • 4
      VA24T - Puerta opaca blanca para cajas golf VA24E
      VA24T
      Puerta opaca blanca para cajas golf VA24E
      Precio de venta
      67,72 €
      / uni. *
      67,72 €
      / uni. *
    • 5
      VZ302N - Cerradura con llave de sierra para cajas empotrables golf
      VZ302N
      Cerradura con llave de sierra para cajas empotrables golf
      Precio de venta
      37,17 €
      / uni. *
      37,17 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U