![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa individual cobertura, ancho 18 módulos, cajas vega serie VB VZ008VB
EAN
3250611025641
Cantidad
1 uni.
Grupo
11
Precio de venta
18,84 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Accesorios incluidos
-
Tipo de accesorioCubrebornes
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF321 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para VZ008VB
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para VZ008VB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Tapa individual cobertura, ancho 18 módulos, cajas vega serie VB
Tapa individual cobertura, ancho 18 módulos, cajas vega serie VB
Tapa individual cobertura, ancho 18 módulos, cajas vega serie VB
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !