The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 160 A
    • cajas vega, serie VB
    • VB218TE
    EAN
    3250611019275
    Cantidad
    1 uni.
    • cajas vega, serie VB

    Caja de superficie vega serie VB, 2 filasx18M, con puerta transparente VB218TE

    Precio de venta
    175,21 €
    / uni. *
    175,21 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja de superficie vega serie VB, 2 filasx18M, con puerta transparente

    VB218TE

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento 2 productos disponibles
    • Cerra­duras 4 productos disponibles
    • Compo­nentes para dispo­si­ción del sistema /sis­tema de suje­ción 2 productos disponibles
    • Bisagra para sistemas de distribución 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento
    • Cerra­duras
    • Compo­nentes para dispo­si­ción del sistema /sis­tema de suje­ción
    • Bisagra para sistemas de distribución
    • VZ218T

      Puerta transparente para cajas vega , serie VB, 2 filas 18 mód

      48,39 €  / uni.*
    • VZ218P

      Puerta opaca blanca para cajas vega , serie VB, 2 filas 18 mód

      44,66 €  / uni.*
    • VZ311TVB

      Cerradura con llave de sierra 405E para cajas vega, serie VB con puerta transp.

      28,80 €  / uni.*
    • VZ311PVB

      Cerradura con llave de sierra 405E para cajas vega, serie VB con puerta opaca

      28,80 €  / uni.*
    • VZ310TVB

      Cerradura con llave de sierra 1242E para cajas vega, serie VB con puerta transp.

      28,80 €  / uni.*
    • VZ310PVB

      Cerradura con llave de sierra 1242E para cajas vega, serie VB con puerta opaca

      28,80 €  / uni.*
    • VZ006VB

      Kit de asociación vertical para 2 cajas vega serie VB

      32,16 €  / uni.*
    • VZ005VB

      Kit de asociación horizontal para 2 cajas vega serie VB

      32,16 €  / uni.*
    • VZ004VB

      Juego de 2 bisagras para puerta, cajas vega serie VB

      22,94 €  / uni.*

    Características técnicas

    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      90 A
    Equipo
    • Número de perfiles DIN
      2
    • Número de filas
      2
    • Con cierre
      No
    • Tiene bloque de termi­nales neutro
      No
    • Tiene bloque de bornes de cone­xión a tierra
      Sí
    • Tiene placa de montaje
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      36
    Dimen­siones
    • Altura
      475 mm
    • Anchura
      400 mm
    • Profun­didad
      146 mm
    • Número de unidades en ancho
      18
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      1
    • Número de bloqueos
      1
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      Sí
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Polies­ti­reno (PS)
    • Código RAL
      9010
    • Colour
      Blanco
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP40
    • Tipo de cerra­dura
      Cierre a presión, Sin bloqueo
    • Ensayo del hilo incan­des­cente
      650 °C
    • Clase de protec­ción con puerta
      IP40

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VB218TE
    PDF
    Informe RoHS VB218TE
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VB218TE | Hager España

      Imagen del producto VB218TE

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VB218TE | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VB218TE

      Caja de superficie vega serie VB, 2 filasx18M, con puerta transparente

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, fr-FR, es-ES, pt-PT 2026-09-03 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, fr-FR, es-ES, pt-PT 2026-09-03

      PDF
      15,84 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Solución vega | Hager España

      Folleto Solución vega

      PDF
      5,63 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,24 MB
      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,23 MB
      Imagen Serie : Vega,serie VB. Caja IP40 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Vega,serie VB. Caja IP40 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,28 MB
      Imagen Serie : Vega,serie VB. Caja IP40 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : Vega,serie VB. Caja IP40 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,26 MB
    • Certificado de producto

      Imagen Certificado de producto International 2024-03-19 | Hager España

      Certificado de producto International 2024-03-19

      PDF
      3,01 MB
      Imagen Certificado de producto en-GB, fr-FR 2019-01-16 | Hager España

      Certificado de producto en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      925,70 kB
      Imagen Certificado de producto en-GB, fr-FR 2019-01-16 | Hager España

      Certificado de producto en-GB, fr-FR 2019-01-16

      PDF
      931,80 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-09-13 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      472,58 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VZ311PVB - Cerradura con llave de sierra 405E para cajas vega, serie VB con puerta opaca
      VZ311PVB
      Cerradura con llave de sierra 405E para cajas vega, serie VB con puerta opaca
      Precio de venta
      28,80 €
      / uni. *
      28,80 €
      / uni. *
    • 2
      VB318PE - Caja de superficie vega VB, 3 filas, 54 módulos, puerta opaca blanca (RAL9010)
      VB318PE
      Caja de superficie vega serie VB, 3 filasx18M, con puerta opaca blanca, RAL 9010
      Precio de venta
      208,24 €
      / uni. *
      208,24 €
      / uni. *
    • 3
      VB418TE - Caja de superficie vega serie VB, 4 filasx18M, con puerta transparente
      VB418TE
      Caja de superficie vega serie VB, 4 filasx18M, con puerta transparente
      Precio de venta
      363,09 €
      / uni. *
      363,09 €
      / uni. *
    • 4
      VZ318T - Puerta transparente para cajas vega , serie VB, 3 filas 18 mód
      VZ318T
      Puerta transparente para cajas vega , serie VB, 3 filas 18 mód
      Precio de venta
      66,94 €
      / uni. *
      66,94 €
      / uni. *
    • 5
      VZ311TVB - Cerradura con llave de sierra 405E para cajas vega, serie VB con puerta transp.
      VZ311TVB
      Cerradura con llave de sierra 405E para cajas vega, serie VB con puerta transp.
      Precio de venta
      28,80 €
      / uni. *
      28,80 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U