The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 160 A
    • cajas vega, serie VB
    • VZ310TVB
    EAN
    3250611025757
    Cantidad
    1 uni.
    • cajas vega, serie VB

    Cerradura con llave de sierra 1242E para cajas vega, serie VB con puerta transp. VZ310TVB

    Precio de venta
    28,80 €
    / uni. *
    28,80 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cerradura con llave de sierra 1242E para cajas vega, serie VB con puerta transp.

    VZ310TVB

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Seguridad
    • Tipo de cerra­dura
      Cerra­dura con llave, Con cierre

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ310TVB
    PDF
    Informe RoHS VZ310TVB
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VZ310TVB | Hager España

      Imagen del producto VZ310TVB

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VZ310TVB | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VZ310TVB

      Cerradura con llave de sierra 1242E para cajas vega, serie VB con puerta transp.

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2020-01-01 | Hager España

      Manual de instalación International 2020-01-01

      PDF
      609,30 kB
    • Folleto

      Imagen Folleto Solución vega | Hager España

      Folleto Solución vega

      PDF
      5,63 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-09-13 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VZ318T - Puerta transparente para cajas vega , serie VB, 3 filas 18 mód
      VZ318T
      Puerta transparente para cajas vega , serie VB, 3 filas 18 mód
      Precio de venta
      66,94 €
      / uni. *
      66,94 €
      / uni. *
    • 2
      VZ118P - Puerta opaca blanca para cajas vega , serie VB, VB18
      VZ118P
      Puerta opaca blanca para cajas vega , serie VB, VB18
      Precio de venta
      30,62 €
      / uni. *
      30,62 €
      / uni. *
    • 3
      VZ318P - Puerta opaca blanca para cajas vega , serie VB, 3 filas 18 mód
      VZ318P
      Puerta opaca blanca para cajas vega , serie VB, 3 filas 18 mód
      Precio de venta
      60,59 €
      / uni. *
      60,59 €
      / uni. *
    • 4
      VZ310PVB - Cerradura con llave de sierra 1242E para cajas vega, serie VB con puerta opaca
      VZ310PVB
      Cerradura con llave de sierra 1242E para cajas vega, serie VB con puerta opaca
      Precio de venta
      28,80 €
      / uni. *
      28,80 €
      / uni. *
    • 5
      VB218PE - Caja de superficie vega serie VB, 2 filasx18M, con puerta opaca blanca, RAL 9010
      VB218PE
      Caja de superficie vega serie VB, 2 filasx18M, con puerta opaca blanca, RAL 9010
      Precio de venta
      167,41 €
      / uni. *
      167,41 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U