The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Cajas de distribución hasta 160 A
    • cajas vega, serie VB
    • VZ005VB
    EAN
    3250611025610
    Cantidad
    1 uni.
    • cajas vega, serie VB

    Kit de asociación horizontal para 2 cajas vega serie VB VZ005VB

    Precio de venta
    32,16 €
    / uni. *
    32,16 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit de asociación horizontal para 2 cajas vega serie VB

    VZ005VB

    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ005VB
    PDF
    Informe RoHS VZ005VB
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VZ005VB | Hager España

      Imagen del producto VZ005VB

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VZ005VB | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VZ005VB

      Kit de asociación horizontal para 2 cajas vega serie VB

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2020-01-01 | Hager España

      Manual de instalación International 2020-01-01

      PDF
      2,98 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Solución vega | Hager España

      Folleto Solución vega

      PDF
      5,63 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-09-13 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-09-13

      PDF
      321,32 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      VZ118T - Puerta transparente blanca para cajas vega , serie VB, VB18
      VZ118T
      Puerta transparente blanca para cajas vega , serie VB, VB18
      Precio de venta
      36,76 €
      / uni. *
      36,76 €
      / uni. *
    • 2
      VZ006VB - Kit de asociación vertical para 2 cajas vega serie VB
      VZ006VB
      Kit de asociación vertical para 2 cajas vega serie VB
      Precio de venta
      32,16 €
      / uni. *
      32,16 €
      / uni. *
    • 3
      VZ318P - Puerta opaca blanca para cajas vega , serie VB, 3 filas 18 mód
      VZ318P
      Puerta opaca blanca para cajas vega , serie VB, 3 filas 18 mód
      Precio de venta
      60,59 €
      / uni. *
      60,59 €
      / uni. *
    • 4
      VZ004VB - Juego de 2 bisagras para puerta, cajas vega serie VB
      VZ004VB
      Juego de 2 bisagras para puerta, cajas vega serie VB
      Precio de venta
      22,94 €
      / uni. *
      22,94 €
      / uni. *
    • 5
      VZ218T - Puerta transparente para cajas vega , serie VB, 2 filas 18 mód
      VZ218T
      Puerta transparente para cajas vega , serie VB, 2 filas 18 mód
      Precio de venta
      48,39 €
      / uni. *
      48,39 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U