The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • VH60EP
    EAN
    3250616616271
    Cantidad
    1 uni.

    Caja emp. pared hueca golf VH, 5 filas, 60M, con puerta opaca blanca VH60EP

    Precio de venta
    307,45 €
    / uni. *
    307,45 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Caja emp. pared hueca golf VH, 5 filas, 60M, con puerta opaca blanca

    VH60EP

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Cerra­duras 1 productos disponibles
    • Acce­so­rios de montaje 1 productos disponibles
    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Cerra­duras
    • Acce­so­rios de montaje
    • Puer­ta/panel de funcio­na­miento
    • VZ302N

      Cerradura con llave de sierra para cajas empotrables golf

      37,17 €  / uni.*
    • VZ405N

      Recambio kit para fijación en pared hueca de cajas empotrables golf

      19,41 €  / uni.*
    • VZ105N

      Marco y puerta opaca metálicos para caja VU/VH 5 filas, 60 módulos, RAL 9010

      135,86 €  / uni.*

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión nominal
      400 - 400 V
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Montaje en
      Pared hueca
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      63 A
    Potencia
    • Pérdida de potencia máxima por armario a ΔT=20K
      27 W
    Equipo
    • Número de perfiles DIN
      5
    • Número de filas
      5
    • Número de sección en anchura
      1
    • Con cierre
      No
    • Tiene bloque de termi­nales neutro
      No
    • Tiene bloque de bornes de cone­xión a tierra
      Sí
    • Tiene placa de montaje
      No
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      60
    • Número de termi­nales de semimódulos por raíl
      120
    Funciones
    • Con entradas de conductos
      Sí
    Dimen­siones
    • Altura
      880,50 mm
    • Anchura
      348 mm
    • Profun­didad
      94,50 mm
    • Altura de la insta­la­ción
      846 mm
    • Anchura de insta­la­ción
      314 mm
    • Profun­didad del montaje
      90 mm
    • Número de unidades en ancho
      12
    Tapa, puerta
    • Número de puertas de armario
      1
    • Número de bloqueos
      0
    • La puer­ta/cu­bierta es trans­pa­rente
      No
    • Tipo de puerta de armario
      Puerta simple
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con torni­llos
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Plás­tico
    • Código RAL
      9010
    • Colour
      Blanco puro
    • Resis­tente a los rayos ultravio­leta
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción
      Clase de aisla­miento II
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP30
    • Tipo de cerra­dura
      Cierre a presión, Sin bloqueo
    • Ensayo del hilo incan­des­cente
      850 °C
    • Clase de protec­ción con puerta
      IP30

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    REACH declaration VH60EP
    PDF
    Informe RoHS VH60EP
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen VH60EP | Hager España

      Imagen del producto VH60EP

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto VH60EP | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto VH60EP

      Caja emp. pared hueca golf VH, 5 filas, 60M, con puerta opaca blanca

      PDF
    • Folleto

      Imagen Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario | Hager España

      Folleto Solución golf: Cajas de distribución para residencial y terciario

      PDF
      34,54 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Objetos BIM Revit

      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,18 MB
      Imagen Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12 | Hager España

      Objetos BIM Revit es-ES 2026-02-12

      RFA
      1,18 MB
      Imagen Serie : golf VU. Caja de empotrar en tabique hueco IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : golf VU. Caja de empotrar en tabique hueco IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación enlazada - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,31 MB
      Imagen Serie : golf VU. Caja de empotrar en tabique hueco IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022 | Hager España

      Serie : golf VU. Caja de empotrar en tabique hueco IP30 con sistema modular perfil DIN. Español - Familia implantación libre - Familia REVIT 2020 - V2022

      Objetos BIM Revit es-ES 2024-01-18

      RFA
      1,29 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-08-07 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U