ángulo vert.canal met. 240x28 2 compart • UKK240282 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Gestión del cableado
  • Sistemas de insta­la­ción en el suelo
  • Sistema de canal y cajas bajo pavi­mento
  • UKK240282

ángulo vertical canal metálica 240x28 2 compartimentos

UKK240282

  • Gestión del cableado

ángulo vertical canal metálica 240x28 2 compartimentos UKK240282

EAN
4012002238899
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
104,18 €
/ uni. *
104,18 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    28 mm
  • Anchura
    240 mm
  • Longitud
    200 mm
  • Medida A
    28 mm
  • Medida b
    240 mm
Equipo
  • Cambio de direc­ción
    Vertical
  • Número de compar­ti­mentos
    2 - 2
Funciones
  • Adecuado para conducto subte­rráneo cerrado a ras de suelo
    No
  • Adecuado para conductos subte­rrá­neos avella­nados
    Sí
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acero
  • Trata­miento
    Zincado

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration UKK240282 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UKK240282 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen UKK240282 | Hager España

    Imagen del producto UKK240282

  • Manual de instrucciones

    Imagen Manual de instrucciones International 2017-12-15 | Hager España

    Manual de instrucciones International 2017-12-15

    PDF
    4,28 MB
  • Folleto

    Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

    Book de fotografías de instalaciones de canal

    PDF
    17,67 MB
    Imagen Folleto Cajas de suelo compactas | Hager España

    Folleto Cajas de suelo compactas

    PDF
    2,02 MB
  • técnico (un solo producto)

    Imagen Floor installations systems, Impact noise properties | Hager España

    Floor installations systems, Impact noise properties

    técnico (un solo producto) en-GB 2024-10-07

    PDF
    578,05 kB
  • Herramienta

    Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

    Cable Management Revit Plugin

    MSI
    50,17 MB
  • Archivos DXF

    Imagen Archivos DXF International 2023-01-12 | Hager España

    Archivos DXF International 2023-01-12

    DXF
    45,32 kB
  • Archivos STEP

    Imagen Archivos STEP International 2023-01-12 | Hager España

    Archivos STEP International 2023-01-12

    IFC
    355,77 kB
  • Product Drawing

    Imagen Product drawing | Hager España

    Product drawing

    Product Drawing International 2022-12-07

    PDF
    26,19 kB
  • Manual

    Imagen BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK | Hager España

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN_HANDBOOK

    BASIC-KNOWLEDGE-FLOOR-INSTALLATION-SYSTEMS__EN__2024-04__HANDBOOK

    PDF
    99,70 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019 | Hager España

    EU-Declaration UK T033A DE_EN 26072019

    Declaración de conformidad International 2024-08-27

    PDF
    49,71 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    UK190282 - canal metálica 190 x 28 mm 2 compartimentos
    UK190282
    canal metálica 190 x 28 mm 2 compartimentos
    Precio de venta
    56,81 €
    / Metro *
    56,81 €
    / Metro *
  • 2
    UK190382 - canal metálica 190 x 38 mm 2 compartimentos
    UK190382
    canal metálica 190 x 38 mm 2 compartimentos
    Precio de venta
    58,40 €
    / Metro *
    58,40 €
    / Metro *
  • 3
    UK240282 - canal metálica 240 x 28 mm 2 compartimentos
    UK240282
    canal metálica 240 x 28 mm 2 compartimentos
    Precio de venta
    59,98 €
    / Metro *
    59,98 €
    / Metro *
  • 4
    UK240283 - canal metálica 240 x 28 mm 3 compartimentos
    UK240283
    canal metálica 240 x 28 mm 3 compartimentos
    Precio de venta
    61,56 €
    / Metro *
    61,56 €
    / Metro *
  • 5
    UK240382 - canal metálica 240 x 38 mm 2 compartimentos
    UK240382
    canal metálica 240 x 38 mm 2 compartimentos
    Precio de venta
    61,56 €
    / Metro *
    61,56 €
    / Metro *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U