The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Arma­rios de distribución hasta 630 A
  • Kits univers N y acce­so­rios
  • UE61D6
  • Cajas y Arma­rios

Embarrado tetrapolar long.900mm, 630A, para armarios Univers UE61D6

EAN
3250616151482
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
1.573,50 €
/ uni. *
1.573,50 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Embarrado tetrapolar long.900mm, 630A, para armarios Univers

UE61D6

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    900 mm
  • Anchura
    250 mm
  • Profun­didad
    110 mm
  • Anchura/grosor de la busbar
    12 - 30 mm
  • Distancia busbar
    50 mm
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Sistema de barras colec­toras
Arquitec­tura
  • Número de polos
    4
Mate­riales
  • Código RAL
    9010

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration UE61D6
PDF
Hager Informe RoHS UE61D6
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen UE61D6 | Hager España

    Imagen del producto UE61D6

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto UE61D6 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto UE61D6

    Embarrado tetrapolar long.900mm, 630A, para armarios Univers

    PDF
  • Folleto

    Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

    Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

    PDF
    1017,48 kB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-20 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-11-20 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    UT92B - Regleta de tierra con soporte, 2 tramos, 500 mm, para armarios Univers
    UT92B
    Regleta de tierra con soporte, 2 tramos, 500 mm, para armarios Univers
    Precio de venta
    103,20 €
    / uni. *
    103,20 €
    / uni. *
  • 2
    UT91B - Regleta de tierra con soporte, 1 tramo, 250 mm, para armarios Univers
    UT91B
    Regleta de tierra con soporte, 1 tramo, 250 mm, para armarios Univers
    Precio de venta
    52,20 €
    / uni. *
    52,20 €
    / uni. *
  • 3
    UZ06A1 - Tornillo de recambio de las tapas de kits de equipamiento, para armarios Univers
    UZ06A1
    Tornillo de recambio de las tapas de kits de equipamiento, para armarios Univers
    Precio de venta
    2,30 €
    / uni. *
    2,30 €
    / uni. *
  • 4
    UZ25V1 - Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
    UZ25V1
    Bridas pasacables, sección 2200 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D
    Precio de venta
    48,00 €
    / uni. *
    48,00 €
    / uni. *
  • 5
    UZ02B9 - Kit 2 perfiles DIN, 24 módulos, para vegaD y Univers
    UZ02B9
    Kit 2 perfiles DIN, 24 módulos, para vegaD y Univers
    Precio de venta
    29,30 €
    / uni. *
    29,30 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U