The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Kits univers N y acce­so­rios
    • UE31D6
    EAN
    3250616151024
    Cantidad
    1 uni.
    • Kits univers N y acce­so­rios

    Embarrado tetrapolar, long. 450mm, 630A, para armarios Univers UE31D6

    Precio de venta
    1.057,13 €
    / uni. *
    1.057,13 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Embarrado tetrapolar, long. 450mm, 630A, para armarios Univers

    UE31D6

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      450 mm
    • Anchura
      250 mm
    • Profun­didad
      125 mm
    • Anchura/grosor de la barra de cone­xión
      30 - 30 mm
    • Altura de la barra
      10 mm
    • Barras distan­cia­doras
      50 mm
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Sistema de barras colec­toras
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      4
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      630 A
    Mate­riales
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico
    Alcance y entrega
    • Incluye tapa
      Sí
    Equipo
    • Número de filas
      3

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UE31D6
    PDF
    Informe RoHS UE31D6
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UE31D6 | Hager España

      Imagen del producto UE31D6

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UE31D6 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UE31D6

      Embarrado tetrapolar, long. 450mm, 630A, para armarios Univers

      PDF
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UK21A3 - Kit int.aut. x160 con/sin bloque dif., mando dir./rot. ,Univers,300x250mm
      UK21A3
      Kit int.aut. x160 con/sin bloque dif., mando dir./rot. , Univers, 300x250mm
      Precio de venta
      120,89 €
      / uni. *
      120,89 €
      / uni. *
    • 2
      UK31LH1 - Kit int. caja moldeada P250, 450x250 mm, Univers
      UK31LH1
      Kit int. caja moldeada P250, 450x250 mm, Univers
      Precio de venta
      216,61 €
      / uni. *
      216,61 €
      / uni. *
    • 3
      UD12F4 - Kit tapa ciega, 500X225 mm, para armarios Univers
      UD12F4
      Kit tapa ciega, 500X225 mm, para armarios Univers
      Precio de venta
      106,31 €
      / uni. *
      106,31 €
      / uni. *
    • 4
      UK21LH1 - Kit int. caja moldeada P250, 300x250 mm, Univers
      UK21LH1
      Kit int. caja moldeada P250, 300x250 mm, Univers
      Precio de venta
      195,30 €
      / uni. *
      195,30 €
      / uni. *
    • 5
      UD12F1 - Kit tapa ciega, 500X150 mm, para armarios Univers
      UD12F1
      Kit tapa ciega, 500X150 mm, para armarios Univers
      Precio de venta
      92,37 €
      / uni. *
      92,37 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U