Kit emb. tetrap. horizontal 250A,univers • UE22D2 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Arma­rios de distribución hasta 630 A
  • Kits univers N y acce­so­rios
  • UE22D2

Kit de equipamiento de embarrado tetrapolar horizontal 250A para univers

UE22D2

  • Cajas y Arma­rios

Kit de equipamiento de embarrado tetrapolar horizontal 250A para univers UE22D2

EAN
3250616151499
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
587,94 €
/ uni. *
587,94 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    300 mm
  • Anchura
    500 mm
  • Profun­didad
    110 mm
  • Distancia busbar
    60 mm
Insta­la­ción, montaje
  • Montaje en
    Sistema de barras colec­toras
Arquitec­tura
  • Número de polos
    4
Mate­riales
  • Código RAL
    9010

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration UE22D2 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UE22D2 (english)
PDF
103,84 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen UE22D2 | Hager España

    Imagen del producto UE22D2

  • Folleto

    Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

    Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

    PDF
    1017,48 kB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-03-14 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-03-14 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    UD11A1 - Kit para bornes, 250X150 mm, 12 módulos, para armarios Univers
    UD11A1
    Kit para bornes, 250X150 mm, 12 módulos, para armarios Univers
    Precio de venta
    87,88 €
    / uni. *
    87,88 €
    / uni. *
  • 2
    UD11B3 - Kit para aparamenta modular, 250X150 mm, 10 módulos, para armarios Univers
    UD11B3
    Kit para aparamenta modular, 250X150 mm, 10 módulos, para armarios Univers
    Precio de venta
    87,28 €
    / uni. *
    87,28 €
    / uni. *
  • 3
    UD11B4 - Kit para aparamenta modular, 250X225 mm, 10 módulos, para armarios Univers
    UD11B4
    Kit para aparamenta modular, 250X225 mm, 10 módulos, para armarios Univers
    Precio de venta
    104,47 €
    / uni. *
    104,47 €
    / uni. *
  • 4
    UD11B4A - Kit para aparamenta modular, 225X250 mm, 12 módulos, para armarios Univers
    UD11B4A
    Kit para aparamenta modular, 225X250 mm, 12 módulos, para armarios Univers
    Precio de venta
    126,04 €
    / uni. *
    126,04 €
    / uni. *
  • 5
    UD12A1 - Kit para bornes, 500X150mm, 26 módulos, para armarios Univers
    UD12A1
    Kit para bornes, 500X150mm, 26 módulos, para armarios Univers
    Precio de venta
    131,80 €
    / uni. *
    131,80 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U