The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Kits univers N y acce­so­rios
    • UD12C1
    EAN
    3250616141384
    Cantidad
    1 uni.
    • Kits univers N y acce­so­rios

    Kit con placa de montaje lisa para aparamenta no modular,univers, 300x500mm UD12C1

    Precio de venta
    102,41 €
    / uni. *
    102,41 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit con placa de montaje lisa para aparamenta no modular,univers, 300x500mm

    UD12C1

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      150 mm
    • Anchura
      500 mm
    • Profun­didad
      110 mm
    Equipo
    • Está cerrado
      Sí
    • Tiene placa de montaje
      Sí
    • Número de filas
      1
    Mate­riales
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico
    Alcance y entrega
    • Incluye tapa
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD12C1
    PDF
    Informe RoHS UD12C1
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UD12C1 | Hager España

      Imagen del producto UD12C1

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UD12C1 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UD12C1

      Kit con placa de montaje lisa para aparamenta no modular,univers, 300x500mm

      PDF
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06

      PDF
      741,92 kB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UD31C1 - Kit con placa de montaje lisa para aparamenta no modular,univers, 450x250mm
      UD31C1
      Kit con placa de montaje lisa para aparamenta no modular, univers, 450x250mm
      Precio de venta
      133,10 €
      / uni. *
      133,10 €
      / uni. *
    • 2
      UD11A1 - Kit para bornes, 250X150 mm, 12 módulos, para armarios Univers
      UD11A1
      Kit para bornes, 250X150 mm, 12 módulos, para armarios Univers
      Precio de venta
      88,80 €
      / uni. *
      88,80 €
      / uni. *
    • 3
      UZ05A1 - Soporte para tapas de extremo, para armarios univers
      UZ05A1
      Soporte para tapas de extremo, para armarios univers
      Precio de venta
      26,25 €
      / uni. *
      26,25 €
      / uni. *
    • 4
      L069 - Realce 10mm., ancho 10M
      L069
      Realce 10mm., ancho 10M
      Precio de venta
      14,70 €
      / uni. *
      14,70 €
      / uni. *
    • 5
      UD11C1 - Kit con placa de montaje lisa para aparamenta no modular,univers, 150x250mm
      UD11C1
      Kit con placa de montaje lisa para aparamenta no modular, univers, 150x250mm
      Precio de venta
      68,30 €
      / uni. *
      68,30 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U