Kit tapa ciega, 500X75 mm, para toma de tierra quick connect, p armarios Univers UD02F2
EAN
3250616141629
Cantidad
1 Kit
Grupo
12
Precio de venta
243,77 €
/ Kit
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Configuración
-
MóduloAbierto y en bloque
Dimensiones
-
Altura del producto instalado75 mm
-
Anchura del producto instalado500 mm
Materiales, acabados, colores
-
ColorBlanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialMaterial plástico
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF691 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF724 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF676 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF530 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF675 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para UD02F2
PDF191 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para UD02F2
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para UD02F2
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas