The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Cajas y Arma­rios
    • Arma­rios de distribución hasta 630 A
    • Kits univers N y acce­so­rios
    • UD02F1
    EAN
    3250616141612
    Cantidad
    1 uni.
    • Kits univers N y acce­so­rios

    Kit tapa ciega extremo, 500X75 mm, para armarios Univers UD02F1

    Precio de venta
    60,15 €
    / uni. *
    60,15 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Kit tapa ciega extremo, 500X75 mm, para armarios Univers

    UD02F1

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios de montaje 2 productos disponibles
    • Guía de cable para carcasas / arma­rios 1 productos disponibles

    Productos compatibles

    • Productos asociados 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios de montaje
    • Guía de cable para carcasas / arma­rios
    • UZ25V2

      Bridas pasacables, sección 1600 mm² para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      42,88 €  / uni.*
    • UZ01V1

      Soportes para bridas, para armarios Quadro4/5/Plus y cajas Vega D

      33,11 €  / uni.*
    • UT50C

      Tapa vertical para bridas UZ25V1, UZ25V2

      21,24 €  / uni.*

    Productos asociados

    • UD12F4

      Kit tapa ciega, 500X225 mm, para armarios Univers

      106,31 €  / uni.*

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      75 mm
    • Anchura
      500 mm
    • Profun­didad
      110 mm
    Equipo
    • Está cerrado
      Sí
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco puro
    • Código RAL
      9010
    • Mate­rial
      Plás­tico

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen UD02F1 | Hager España

      Imagen del producto UD02F1

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto UD02F1 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto UD02F1

      Kit tapa ciega extremo, 500X75 mm, para armarios Univers

      PDF
    • Folleto

      Imagen Armario univers - distribucion electrica hasta 630A | Hager España

      Armario univers - distribucion electrica hasta 630A

      PDF
      1017,48 kB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-08-04 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Más descargas

    Recambio

    Ver más

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      UK22LH0 - Kit int. caja moldeada P160 (x2), 300x500 mm, Univers
      UK22LH0
      Kit int. caja moldeada P160 (x2), 300x500 mm, Univers
      Precio de venta
      209,19 €
      / uni. *
      209,19 €
      / uni. *
    • 2
      UK21LH1 - Kit int. caja moldeada P250, 300x250 mm, Univers
      UK21LH1
      Kit int. caja moldeada P250, 300x250 mm, Univers
      Precio de venta
      195,30 €
      / uni. *
      195,30 €
      / uni. *
    • 3
      UK21A3 - Kit int.aut. x160 con/sin bloque dif., mando dir./rot. ,Univers,300x250mm
      UK21A3
      Kit int.aut. x160 con/sin bloque dif., mando dir./rot. , Univers, 300x250mm
      Precio de venta
      120,89 €
      / uni. *
      120,89 €
      / uni. *
    • 4
      UK21S1 - Kit para interruptor de maniobra HA250, 300x250mm,armarios Univers
      UK21S1
      Kit para interruptor de maniobra HA250, 300x250mm, armarios Univers
      Precio de venta
      143,36 €
      / uni. *
      143,36 €
      / uni. *
    • 5
      UK31C2 - Kit interruptor caja moldeada h630, 250x450 mm, Univers
      UK31C2
      Kit interruptor caja moldeada h630, 250x450 mm, Univers
      Precio de venta
      235,48 €
      / uni. *
      235,48 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U