The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Cajas y Arma­rios
  • Arma­rios de distribución hasta 4000 A
  • quadro evo - kits de equipa­miento y acce­so­rios
  • UC886HWT
  • Cajas y Arma­rios

Kit para int. corte al aire, ACB HWT 4000 A, para quadro evo, 800x600mm UC886HWT

EAN
3250616377288
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
429,72 €
/ uni. *
429,72 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Kit para int. corte al aire, ACB HWT 4000 A, para quadro evo, 800x600mm

UC886HWT

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Productos compatibles

  • Productos asociados 4 productos disponibles

Productos asociados

  • FN037EW

    Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 1000x800 mm

    1.353,70 €  / uni.*
  • FN022EW

    Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 450x800 mm

    1.012,70 €  / uni.*
  • FN013EW

    Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 700x800 mm

    1.267,40 €  / uni.*
  • FN017EW

    Juego cuadros superior e inferior para armarios quadro evo de 900x800 mm

    1.331,70 €  / uni.*

Características técnicas

Dimen­siones
  • Altura
    600 mm
  • Anchura
    800 mm
  • Profun­didad
    300 mm
Mate­riales
  • Mate­rial
    Acero

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

PEP en-GB 2024-11-15
PDF
242,30 kB
Hager REACH declaration UC886HWT
PDF
Hager Informe RoHS UC886HWT
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen UC886HWT | Hager España

    Imagen del producto UC886HWT

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto UC886HWT | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto UC886HWT

    Kit para int. corte al aire, ACB HWT 4000 A, para quadro evo, 800x600mm

    PDF
  • Manual de instalación

    Imagen Manual de instalación International 2021-11-29 | Hager España

    Manual de instalación International 2021-11-29

    PDF
    5,23 MB
    Imagen Manual de instalación International 2023-03-23 | Hager España

    Manual de instalación International 2023-03-23

    PDF
    3,88 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Armario quadro evo | Hager España

    Folleto Armario quadro evo

    PDF
    2,85 MB
    Imagen Folleto hw+, ACB, quadro evo | Hager España

    Folleto hw+, ACB, quadro evo

    PDF
    4,06 MB
    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2024-02-15

    PDF
    393,09 kB
    Imagen Declaración de conformidad International 2024-02-15 | Hager España

    Declaración de conformidad International 2024-02-15

    PDF
    380,56 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

    PDF
    399,41 kB
    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2024-09-17

    PDF
    394,42 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    360,17 kB
    Imagen Declaration | Hager España

    Declaration

    Declaración de conformidad International 2023-09-26

    PDF
    348,14 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    UC263HA - Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 160/250A, para quadro evo, 600x300mm
    UC263HA
    Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 160/250A, para quadro evo, 600x300mm
    Precio de venta
    221,00 €
    / uni. *
    221,00 €
    / uni. *
  • 2
    UC666HA - Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 1600A, para quadro evo, 600x600 mm
    UC666HA
    Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 1600A, para quadro evo, 600x600 mm
    Precio de venta
    380,30 €
    / uni. *
    380,30 €
    / uni. *
  • 3
    UC233HA - Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 160/250A, para quadro evo, 350x300mm
    UC233HA
    Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 160/250A, para quadro evo, 350x300mm
    Precio de venta
    179,60 €
    / uni. *
    179,60 €
    / uni. *
  • 4
    UC483HI - Kit para conmutador modular con mando rotativo HI 630A, 800x300 mm
    UC483HI
    Kit para conmutador modular con mando rotativo HI 630A, 800x300 mm
    Precio de venta
    365,80 €
    / uni. *
    365,80 €
    / uni. *
  • 5
    UC466HA - Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 630A, para quadro evo, 600x600mm
    UC466HA
    Kit para 1 interruptor mando rotativo HA, 630A, para quadro evo, 600x600mm
    Precio de venta
    263,50 €
    / uni. *
    263,50 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U