Kit montaje para int.ACB HW1 hasta 1600A ancho 800mm alto 400mm, quadro evo UC8040HW1
EAN
3250610703359
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
321,17 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura400 mm
-
Anchura800 mm
-
Profundidad148 mm
Materiales
-
Código RAL9010
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instalación
Manual de instalación International 2023-03-23
PDF3,88 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad 2024-09-17
PDF399,41 kBDeclaración de conformidad 2024-09-17
PDF394,42 kBDeclaración de conformidad International 2023-09-26
PDF360,17 kBDeclaración de conformidad International 2023-09-26
PDF348,14 kBDeclaración de conformidad International 2024-02-15
PDF393,09 kBDeclaración de conformidad International 2024-02-15
PDF380,56 kB
Más descargas