![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Kit equip. horiz. 200x600 mm, int. aut.h630, mando directo con/sin bloque difer UC147H
EAN
3250616133341
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
Precio de venta
149,46 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Este es un producto obsoleto. Para conocer la disponibilidad, el tiempo de entrega y el precio, contacte con su distribuidor.
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado80 mm
-
Altura del producto instalado200 mm
-
Anchura del producto instalado600 mm
Equipo
-
Número de unidades1
-
Número de tramos a lo ancho2
-
AccesoriableSí
-
Número de pasos en altura8
Normas
-
Directiva europea WEEEno afectado
Seguridad
-
Clase de protecciónClase I
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF529 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF474 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF387 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF395 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF310 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF300 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para UC147H
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para UC147H
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas