Kit equip. vert. 600x350 mm, int. automático h630, mando directo con bloque dif UC144H

EAN
3250616133310
Cantidad
1 uni.
Grupo
12
216,58 €
/ uni. *

Características técnicas

Dimensiones
  • Profundidad del producto instalado
    100 mm
  • Altura del producto instalado
    400 mm
  • Anchura del producto instalado
    350 mm
Equipo
  • Número de unidades
    1
  • Número de tramos a lo ancho
    1
  • Accesoriable
  • Número de pasos en altura
    24
Normas
  • Directiva europea WEEE
    no afectado
Seguridad
  • Clase de protección
    Clase I
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes

Texto para prescripción

Kit equip. vert. 600x350 mm, int. automático h630, mando directo con bloque dif
Kit de equipamiento vert. 600x350 mm, int. automático h630, mando directo con bloque dif

Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Copiado !
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.