![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
TYB601A
EAN
3250616059610
Cantidad
1 uni.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema busKNX
-
MontajeEmpotrado
Configuración
-
Número de módulos0
-
Modos de configuración posiblessystem
Mandos e indicadores
-
Piloto luminosoSi
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna230 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
-
Corriente nominal4 A
Tensión
-
Máx. potencia de conexión con230 V AC
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
-
Tensión de alimentación del sistema30V DC Vía bus
Corriente eléctrica
-
Consumo de corriente Bus (transferencia de datos)≈ 7 mA
-
Consumo de corriente Bus (reposo)5 mA
-
Número de circuitos de entrada0
-
Corriente circulante máxima4 A
-
Corriente asignada nominal4 A
-
Corriente de conmutación con cos φ = 0,8máx. 4 A
Dimensiones
-
Altura del producto instalado29 mm
-
Dimensiones (Ø x alto)53 x 29 mm
-
Ancho dispositivo de montaje sobre carril DIN (RMD)0 modules
-
Altura29 mm
Potencia
-
Potencia Max. con transfor. electrónicos600 W
-
Potencia de salida600 W
-
Capacidad de corte máxima600 W
-
Transformadores convencionales600 VA
-
Transformadores electrónicos600 W
Materiales, acabados, colores
-
ColorGris claro
Gestión de la iluminación
-
- con balasto electrónico6 x 58 W
Gestión de lámparas fluorescentes
-
Lámparas de bajo consumo6 x 18 W
-
Potencia de iluminación de las lámparas fluocompactas6 x 18W
-
Potencia máxima de tubos fluo.montaje duo compensado en serie12 x 36 W
Gestión de iluminación LED
-
Potencia LED108 W
Gestión de lámparas incandescentes
-
Potencia máxima con lámparas de incandescencia600 W
-
Lámparas incandescentes 230 V600 W
-
Lámparas halógenas 230 V600 W
-
Lámparas incandescentes y halógenas 230 V600 W
Conexión
-
Sección de conductor (flexible)0.75…2.5 mm²
-
Sección de conductor (rígido)0.75…2.5 mm²
-
Tipo de contacto1 NA
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexiónCon terminales roscados
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Articulos proporcionados
-
Conexión a bus incluidaSí
Accesorios incluidos
-
CajaInstalación en caja de derivación empotrable o estanca
Equipo
-
Expandibilidad modularNo
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon terminales atornillados
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5…45 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20…70 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TYB601A
PDF645 KB -
Información técnica
PDF443 KB -
Base de datos de productos KNX
VD5192 KBKNXPROD158 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para TYB601A
PDF3 MBGuía de programación para TYB601A
PDF6 MB
Más descargas