The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • TYA604B
    EAN
    3250616059856
    Cantidad
    1 uni.

    Módulo de 4 salidas, 10A TYA604B

    Precio de venta
    376,81 €
    / uni. *
    376,81 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Módulo de 4 salidas, 10A

    TYA604B

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX
      Sí
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS
    Dimen­siones
    • Altura
      90 mm
    • Anchura
      70 mm
    • Número de unidades en ancho
      4
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Mate­riales
    • Colour
      Gris claro
    Equipo
    • Con inte­rruptor para inte­rruptor manual
      Sí
    • Radio­fre­cuencia bidi­rec­cional
      No
    Corriente eléc­trica
    • Corriente máxima de conmuta­ción
      10 A
    • Corriente nominal IN
      10 A
    • Consumo de corriente de bus (reposo)
      3 mA
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Potencia
    • Lámpara incan­des­cente de potencia de 230 V.
      1200 - 1200 W
    • Potencia de salida
      1200 W
    • Lámpara incan­des­cente y haló­gena de 230 V.
      1200 W
    • Lámpara incan­des­cente de potencia
      1200 - 1200 W
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tensión de alimen­ta­ción del sistema
      30 V DC vía bus
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -5 - 45 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      0.75 - 2.5 mm²
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      0.75 - 2.5 mm²
    Texto
    • Función
      Con funciones de seguridad para, p. ej., viento, lluvia, alarma, Con función de posi­cio­na­miento para el ajuste de celosía vene­ciana y de láminas, Con función de protec­ción solar
    • Tipo de cone­xión
      Con bornes de cone­xión QuickCon­nect

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration TYA604B
    PDF
    Informe RoHS TYA604B
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TYA604B | Hager España

      Imagen del producto TYA604B

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TYA604B | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TYA604B

      Módulo de 4 salidas, 10A

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB, pl-PL 2014-03-04 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, pl-PL 2014-03-04

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Manual de instalación es-ES, pt-PT 2014-03-04 | Hager España

      Manual de instalación es-ES, pt-PT 2014-03-04

      PDF
      1,73 MB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D | Hager España

      Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

      Base de datos de productos KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      487,68 kB
      Imagen Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D | Hager España

      Logiciel d'application ETS du TYA604A_B_C_D

      Base de datos de productos KNX International 2020-01-01

      VD5
      1000,74 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager España

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guía de aplicación da-DK, en-GB, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,01 MB
      Imagen Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager España

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guía de aplicación en-GB, nn-NO, pl-PL 2014-01-08

      PDF
      11,56 MB
      Imagen Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager España

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2013-11-22

      PDF
      10,92 MB
      Imagen Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager España

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL, sv-SE 2014-01-08

      PDF
      11,41 MB
      Imagen Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F | Hager España

      Application description ETS TYA604ABCD_TYB606ABCD_TYA608ABCD_TYA610ABCD_TYM616D_TYM620D_TYB602F

      Guía de aplicación es-ES 2013-11-22

      PDF
      11,45 MB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U