![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Estación meteorológica KNX Easy TXE531
EAN
3250616046016
Cantidad
1 uni.
Grupo
91
Precio de venta
902,89 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de productoanalógico multifunción
-
MontajeEn superficie
Funciones
-
Precipitación (sí/no)1 bit
Mandos e indicadores
-
Controlpara control de control de persianas hasta para 4 fachadas
-
Botón de tecla/pulsadorCon tecla de programación
Tensión
-
Tensión auxiliar24 V AC/DC
-
Tensión de servicio del BUS21…32 V DC
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal (incl. calefacción)80 mA
Dimensiones
-
Dimensiones(H A P)96 x 77 x 118mm
Medida
-
Rango de medida de velocidad0 / 35 m/s
-
Rango de medida de temperatura-30 / 80 °C
-
Rango de medición velocidad del viento0…35 m/s
-
Rango de medición fuerza de viento0…35 Bft
Alimentación
-
Tensión de alimentación24V AC/DC
Detección
-
Sensor / sondacon sensor de viento, precipitaciones, crepúsculo, temperatura y luminosidad
Gestión de la iluminación
-
Rango de medida de luminosidad0 / 150000 Lux
Gestión de iluminación LED
-
LEDCon LED rojo de programación
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje mural y en mástil ; Con abrazadera para tubo para fijación a mástil
Conexión
-
Acoplador de busCon acoplador de bus integrado
-
Tipo de conexiónCon regletas enchufables para fuente de alimentación
-
Tipo de conexión de busConexión bus mediante terminal de conexión
Configuración
-
Modos de configuración posiblessystem, easy
-
ParametrizaciónSencilla puesta en servicio mediante parámetros predefinidos
-
Horacon conmutación automática de los horarios de verano/invierno
Equipo
-
Número de entradas binarias0
-
CalefacciónCon calefacción para modo Invierno
Utilizar
-
differentiationfeature3webCon acoplador de bus integrado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP44
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-30…50 °C
Temperatura
-
Rango de medición de la temperatura, lineal-30…80 °C
Identificación
-
Serie principal de diseñoKNX
Instrucciones
-
Texto de la notaPreste atención a la correcta orientación y al montaje independiente.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Manual de instrucciones
Manuales para el instalador TXE531
PDF673 KBManuales para el instalador TXE531
PDF4 MBManuales para el instalador TXE531
PDF2 MBManuales para el instalador TXE531
PDF4 MBManuales para el instalador TXE531
PDF4 MBManuales para el instalador TXE531
PDF4 MB -
Información técnica
PDF1 MB -
Base de datos de productos KNX
KNXPROD72 KB -
Guía de aplicación
Guía de programación para TXE531
PDF2 MBGuía de programación para TXE531
PDF2 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF305 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF119 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para TXE531
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para TXE531
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para TXE531
PDF292 KB
Más descargas