The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Esta­ciones meteo­ro­lógicas
    • TG354
    EAN
    3250615873545
    Cantidad
    1 uni.
    • Esta­ciones meteo­ro­lógicas

    Brazo articulado pequeño TG354

    Precio de venta
    55,99 €
    / uni. *
    55,99 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Brazo articulado pequeño

    TG354

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Conec­ti­vidad
    • Con sistema de bus KNX
      Sí
    • Con sistema de bus KNX radio
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP44
    Mate­riales
    • Trata­miento
      Con reves­ti­miento en polvo
    • Colour
      Gris claro
    • Mate­rial
      Aluminio
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Montaje en super­ficie
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -30 - 50 °C
    Tensión
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    Texto
    • Tipo de montaje
      Para montaje de una esta­ción meteo­ro­lógica
    • Tipo de cone­xión
      Con regletas de cone­xión rápida para fuente de alimen­ta­ción

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration TG354
    PDF
    Informe RoHS TG354
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TG354 | Hager España

      Imagen del producto TG354

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TG354 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TG354

      Brazo articulado pequeño

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Support grand modele pour station meteorologique KNX TG 053A | Hager España

      Support grand modele pour station meteorologique KNX TG 053A

      Manual de instalación en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, nn-NO, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      PDF
      219,34 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      3
    • 1
      TG053A - Estación meteorológica KNX GPS
      TG053A
      Estación meteorológica KNX GPS
      Precio de venta
      1.405,74 €
      / uni. *
      1.405,74 €
      / uni. *
    • 2
      TXE531 - Estación meteorológica KNX Easy
      TXE531
      Estación meteorológica KNX Easy
      Precio de venta
      976,85 €
      / uni. *
      976,85 €
      / uni. *
    • 3
      TG353 - Brazo articulado grande
      TG353
      Brazo articulado grande
      Precio de venta
      107,87 €
      / uni. *
      107,87 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U