The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Soluciones KNX
    • Sensores
    • Esta­ciones meteo­ro­lógicas
    • TG053A
    EAN
    3250615879806
    Cantidad
    1 uni.
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Esta­ciones meteo­ro­lógicas

    Estación meteorológica KNX GPS TG053A

    Precio de venta
    1.405,74 €
    / uni. *
    1.405,74 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Estación meteorológica KNX GPS

    TG053A

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    ST312
    ST312
    Transformador de seguridad monofásico 25VA, 230/12-24V
    306,23 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    TGA200
    TGA200
    Fuente alimentación, 24V, DC
    258,95 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    TXA114
    TXA114
    Fuente alimentación, 30V DC + 24V DC
    479,58 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Accesorios Opcionales

    • Acce­so­rios del sistema bus 2 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Acce­so­rios del sistema bus
    • TG354

      Brazo articulado pequeño

      55,99 €  / uni.*
    • TG353

      Brazo articulado grande

      107,87 €  / uni.*

    Características técnicas

    Configura­ción
    • Modo de configura­ción posible
      ETS
    Tensión
    • Tensión de servicio del BUS
      21 - 32 V
    • Tensión auxi­liar
      12 - 40 V
    Mate­riales
    • Colour
      Blanco
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -30 - 50 °C
    Texto
    • Tipo de montaje
      Con abra­za­dera para tubo para fija­ción a mástil, Para montaje mural y en mástil
    • Tipo de cone­xión
      Con regletas de cone­xión rápida para fuente de alimen­ta­ción
    Ilumi­na­ción
    • Rango de medi­ción lumi­no­sidad
      0 - 150000 lx
    Confor­midad con el Data Act
    • Está gene­rando datos
      Sí
    • Tipos de datos
      Infor­ma­ción básica, Tele­grama KNX gené­rico, Medi­ción de la ilumi­nancia, Medi­ción de tempe­ra­tura
    • Formatos de datos
      KNX (TP)
    • Volumen esti­mado de datos diarios
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ra­ción de datos en tiempo real
      Sí
    • Datos alma­ce­nados en el dispo­sitivo
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration TG053A
    PDF
    Informe RoHS TG053A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen TG053A | Hager España

      Imagen del producto TG053A

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto TG053A | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto TG053A

      Estación meteorológica KNX GPS

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación International 2014-07-31 | Hager España

      Manual de instalación International 2014-07-31

      PDF
      673,47 kB
      Imagen Manual de instalación en-GB, nn-NO 2009-09-10 | Hager España

      Manual de instalación en-GB, nn-NO 2009-09-10

      PDF
      758,21 kB
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_Fichas técnicas - soluciones KNX | Hager España

      ES_Fichas técnicas - soluciones KNX

      PDF
      11,29 MB
    • Folleto

      Imagen Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles | Hager España

      Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles

      PDF
      2,98 MB
      Imagen Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX | Hager España

      Folleto Controlador IoT: Conecta el universo de objetos digitales y servicios con KNX

      PDF
      1,35 MB
      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
      Imagen Folleto Soluciones para hoteles | Hager España

      Folleto Soluciones para hoteles

      PDF
      7,72 MB
      Imagen Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios | Hager España

      Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios

      PDF
      3,47 MB
      Imagen Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX | Hager España

      Folleto Soluciones residenciales para constructoras: series de mecanismos berker y KNX

      PDF
      6,09 MB
      Imagen Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      Soluciones KNX Secure y domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      1,28 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
      Imagen domovea con función Matter-Bridge | Hager España

      domovea con función Matter-Bridge

      PDF
      3,34 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge | Hager España

      Información de producto - nuevo servidor domovea - KNX - matter-bridge

      PDF
      135,72 kB
    • Base de datos de productos KNX

      Imagen Logiciel d'application ETS du TG053A | Hager España

      Logiciel d'application ETS du TG053A

      Base de datos de productos KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

      KNXPROD
      332,21 kB
    • Guía de aplicación

      Imagen Description d'application TG053A | Hager España

      Description d'application TG053A

      Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      3,09 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad International 2023-03-30 | Hager España

      Declaración de conformidad International 2023-03-30

      PDF
      305,91 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-05-11

      PDF
      119,23 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      3
    • 1
      TXE531 - Estación meteorológica KNX Easy
      TXE531
      Estación meteorológica KNX Easy
      Precio de venta
      976,85 €
      / uni. *
      976,85 €
      / uni. *
    • 2
      TG353 - Brazo articulado grande
      TG353
      Brazo articulado grande
      Precio de venta
      107,87 €
      / uni. *
      107,87 €
      / uni. *
    • 3
      TG354 - Brazo articulado pequeño
      TG354
      Brazo articulado pequeño
      Precio de venta
      55,99 €
      / uni. *
      55,99 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U