Indicador de consumo (no incluye TI) TE331
Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
EK028
Transformador de intensidad 1850-1A
28,18 €/ uni.
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para termostato de ambiente/cronotermostato 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Configuración
-
Modo de configuración posibleETS, easy
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-5 - 45 °C
Arquitectura
-
Sistema de busKNX
Conectividad
-
Con sistema de bus POWERNETNo
Corriente eléctrica
-
Corriente máxima del circuito de medición90 A
-
Consumo de corriente de bus (transferencia de datos)15 mA
Tensión
-
Tensión de servicio del BUS21 - 32 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Capacidad
-
Número de módulos6
Instalación, montaje
-
Montaje enPerfil DIN
Texto
-
BorneCon borne de conexión para el sensor de temperatura exterior, Con terminal de conexión para entrada de comunicación remota (solo para Francia), Con terminal de conexión para entrada de tarifa (HT/NT), Con bornes de conexión a la red, Con 2 bornes de conexión de las fases de referencia para los canales de contador 2 y 3, 3 bornes de conexión para transformadores de corriente
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto TE331
Indicador de consumo (no incluye TI)
PDF -
Manual de instalación
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2011-06-07
PDF1,99 MB -
Base de datos de productos KNX
ETS Database for TE331
Base de datos de productos KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01
KNXPROD88,93 kB -
Guía de aplicación
Application description TE331
Guía de aplicación en-GB, pl-PL 2014-11-28
PDF2,23 MB -
Descripción de la función
Application description TE331
Descripción de la función en-GB 2013-01-15
PDF2,69 MB
Application description TE331
Descripción de la función en-GB 2012-03-02
PDF2,64 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2024-01-18
PDF117,80 kB
Más descargas