![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Timbre 8-12V, 5VA SU212
EAN
3250615712127
Cantidad
12 PCEs
Grupo
41
Precio de venta
54,18 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Montajerail DIN
Configuración
-
Número de módulos1
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna8 / 12 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Corriente eléctrica
-
Corriente de funcionamiento0.33 A
-
Corriente asignada nominal0.33 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado64 mm
-
Altura del producto instalado81 mm
-
Anchura del producto instalado18 mm
Potencia
-
Potencia consumida5 VA
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal5 W
Equipo
-
Niveles sonoros85 dB
Normas
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10…40 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-25…60 °C