The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • SU215
    EAN
    3250615712158
    Cantidad
    12 Piezas

    Zumbador 230V, 6,5VA SU215

    Precio de venta
    45,80 €
    / uni. *
    45,80 €
    / uni. *

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Productos de seguimiento:

    SU213

    Zumbador 230V, 6,5VA

    SU215

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal asig­nada
      0,03 A
    Dimen­siones
    • Altura
      80 mm
    • Anchura
      18 mm
    • Profun­didad
      65 mm
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -10 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -25 - 60 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      4 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      6 mm²
    Potencia
    • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
      6,50 W
    • Consumo de energía VA
      6,50 VA
    Equipo
    • Nivel de ruido
      78
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Certificaciones y documentos

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration SU215
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SU215 | Hager España

      Imagen del producto SU215

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SU215 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SU215

      Zumbador 230V, 6,5VA

      PDF
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U