The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Mando y seña­li­za­ción
    • Equipos de seña­li­za­ción acús­tica
    • SU213
    EAN
    3250615712134
    Cantidad
    12 Piezas
    • Equipos de seña­li­za­ción acús­tica

    Timbre 230V, 6,5VA SU213

    Precio de venta
    64,71 €
    / uni. *
    64,71 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Timbre 230V, 6,5VA

    SU213

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      0,03 A
    Dimen­siones
    • Altura
      80 mm
    • Anchura
      18 mm
    • Profun­didad
      65 mm
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -10 - 40 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -25 - 60 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      4 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      6 mm²
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      6,50 W
    • Consumo de energía (VA)
      6,50 VA
    Equipo
    • Nivel de ruido
      85
    Frecuencia
    • Frecuencia
      0 - 50 Hz
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration SU213
    PDF
    Informe RoHS SU213
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SU213 | Hager España

      Imagen del producto SU213

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SU213 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SU213

      Timbre 230V, 6,5VA

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      272,92 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      1
    • 1
      SU212 - Timbre 12V
      SU212
      Timbre 12V
      Precio de venta
      67,07 €
      / uni. *
      67,07 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U