The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Mando y seña­li­za­ción
  • Equipos de seña­li­za­ción acús­tica
  • SU212
  • Apara­menta modular

Timbre 12V SU212

EAN
3250615712127
Cantidad
12 Piezas
Precio de venta
57,30 €
/ uni. *
57,30 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Timbre 12V

SU212

  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Características técnicas

Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    0,33 A
Dimen­siones
  • Altura
    80 mm
  • Anchura
    18 mm
  • Profun­didad
    65 mm
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -10 - 40 °C
  • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
    -25 - 60 °C
Cone­xión
  • Sección trans­versal de conductor flexible
    4 mm²
  • Sección trans­versal de conductor rígido
    6 mm²
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    5 W
  • Consumo de energía VA
    5 VA
Equipo
  • Nivel de ruido
    85
Frecuencia
  • Frecuencia
    0 - 50 Hz
Capa­cidad
  • Número de módulos
    1
Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    8 - 12 V

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration SU212
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen SU212 | Hager España

    Imagen del producto SU212

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto SU212 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto SU212

    Timbre 12V

    PDF
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    3
  • 1
    SU214 - Zumbador 8-12V, 5VA
    SU214
    Zumbador 8-12V, 5VA
    Precio de venta
    38,54 €
    / uni. *
    38,54 €
    / uni. *
  • 2
    SU213 - Timbre 230V
    SU213
    Timbre 230V
    Precio de venta
    57,30 €
    / uni. *
    57,30 €
    / uni. *
  • 3
    SU215 - Zumbador 230V
    SU215
    Zumbador 230V
    Precio de venta
    45,80 €
    / uni. *
    45,80 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U