The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión de la energía
    • Relés de control
    • Trans­for­ma­dores de inten­sidad
    • SRR00805A
    EAN
    3250610018316
    Cantidad
    1 uni.
    • Trans­for­ma­dores de inten­sidad
    • Sistema super­vi­sión de energía
    • Trans­for­ma­dores de inten­sidad
    • Ver más

    Transformador de Intensidad núcleo abierto SC1 080/5A 0.6VA Cl.3 SRR00805A

    Precio de venta
    190,99 €
    / uni. *
    190,99 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Transformador de Intensidad núcleo abierto SC1 080/5A 0.6VA Cl.3

    SRR00805A

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Carac­te­rís­ticas de iden­ti­fi­ca­ción espe­cíficas internas para la protec­ción
    • Tipo de filtro producto
      Trans­for­mador de corriente de núcleo dividido
    Funciones
    • Clase de preci­sión
      3
    Potencia
    • Potencia
      0,6 VA
    Dimen­siones
    • Diámetro de la aber­tura
      18 mm
    • Altura
      72,8 mm
    • Anchura
      44,4 mm
    • Profun­didad
      59,6 mm
    • Altura de la aber­tura
      19,5 mm
    • Anchura de la aber­tura
      18 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión del cable
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Tensión
    • Tensión sopor­tada nominal a frecuencia indus­trial (valor eficaz)
      3000 V
    • Tensión máx. de servicio
      720 V
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 65 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 65 °C
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Clase de aisla­miento
      H
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal primaria (lpr)
      80 A
    • Corriente nominal secun­daria (lsr)
      5 A
    • Corriente nominal IN
      80 A
    • Inten­sidad térmica perma­nente asig­nada
      1,2*Ipr
    • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible (lth/1s)
      60*Ipr
    • Inten­sidad dinámica asig­nada
      2.5*Ith
    • Factor limitador de sobre­ten­sión
      FS 5
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Perfil DIN, Placa de montaje

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP en-GB 2026-05-07
    PDF
    292,95 kB
    REACH declaration SRR00805A
    PDF
    Informe RoHS SRR00805A
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SRR00805A | Hager España

      Imagen del producto SRR00805A

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SRR00805A | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SRR00805A

      Transformador de Intensidad núcleo abierto SC1 080/5A 0.6VA Cl.3

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15 | Hager España

      Manual de instalación fr-FR, de-DE, en-GB, nl-NL 2024-11-15

      PDF
      627,80 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      258,32 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      ECA300C - Contador de Energia 3F via CT 1-5A 4M AGARDIO MID
      ECA300C
      Contador de Energia 3F via CT 1-5A 4M AGARDIO MID
      Precio de venta
      532,23 €
      / uni. *
      532,23 €
      / uni. *
    • 2
      SM103E - Central de medida evolución
      SM103E
      Central de medida evolución
      Precio de venta
      1.050,01 €
      / uni. *
      1.050,01 €
      / uni. *
    • 3
      SM200 - Módulo de salida impulsos para SM102E
      SM200
      Módulo de salida impulsos para SM102E
      Precio de venta
      212,81 €
      / uni. *
      212,81 €
      / uni. *
    • 4
      SRR00635A - Transformador de Intensidad núcleo abierto SC1 063/5A 0.6VA Cl.3
      SRR00635A
      Transformador de Intensidad núcleo abierto SC1 063/5A 0.6VA Cl.3
      Precio de venta
      173,31 €
      / uni. *
      173,31 €
      / uni. *
    • 5
      ECA380D - Contador de Energia 3F direct 80A 4M AGARDIO MID
      ECA380D
      Contador de Energia 3F direct 80A 4M AGARDIO MID
      Precio de venta
      524,77 €
      / uni. *
      524,77 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U