The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones
    • SPE020R
    EAN
    3250610087527
    Cantidad
    1 uni.
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones

    Contacto de señalización para DPS T2 2P SPE020R

    Precio de venta
    43,59 €
    / uni. *
    43,59 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Contacto de señalización para DPS T2 2P

    SPE020R

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      5 - 250 V
    • Tensión asig­nada de empleo en DC
      5 - 125 V
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      250 V
    • Picos de tensión nominal
      2500 V
    • Cate­goría de sobre­ten­sión según IEC 60947-1
      2
    • Tensión máxima de servicio perma­nente Uc
      250 V
    Equipo
    • Con contacto de seña­li­za­ción a distancia
      Sí
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 85 °C
    • Altitud máxima
      2000 m
    • Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-2
      2
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 85 °C
    • Protec­ción a la humedad en el aire
      5 - 95 %
    Normas
    • Clase de requi­sitos IEC 61643
      T2
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Dimen­siones
    • Altura
      16,9 mm
    • Anchura
      35,6 mm
    • Profun­didad
      34,9 mm
    • Longitud de pelado
      8 mm
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      0.25 - 1.5 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      0.25 - 1.5 mm²
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión a presión
    • Tipo de montaje
      Elemento sobre zócalo, Fijo
    Corriente eléc­trica
    • Corriente de cortocir­cuito (Isccr)
      100 A
    Insta­la­ción, montaje
    • Adecuado para uso en inte­riores
      Sí
    Fusible
    • Max. fusible de reserva reque­rido
      1 A (gG)
    Solo para uso interno
    • Estándar
      IEC 61643-11:2025, IEC/EN 61643-11/A11:2025, EN 61643-11:2012 + A11:2018, EN 60947-5-1:2025
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20C
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Polia­mida (PA)
    • Colour
      Gris claro
    • Código RAL
      7035
    Uso
    • Cate­goría de empleo
      AC12, DC12
    • Sin barreras
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - SPD 4P TNS 40 kA (English)
    PDF
    468,70 kB
    REACH declaration SPE020R
    PDF
    Informe RoHS SPE020R
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SPE020R | Hager España

      Imagen del producto SPE020R

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SPE020R | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SPE020R

      Contacto de señalización para DPS T2 2P

      PDF
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-05 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-05

      PDF
      231,24 kB
      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-05 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-05

      PDF
      240,27 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SPA412 - Limitador de sobretensión transitoria tipo 1+2+3 3P+N 12.5kA contacto TNS/TT
      SPA412
      SPD T1+T2+T3 3P+N 12.5kA contacto señalización TNS/TT
      Precio de venta
      1.046,20 €
      / uni. *
      1.046,20 €
      / uni. *
    • 2
      SPC203N - DPS 1p+N tipo 3 Uc 264V; In 5kA;Uoc 6kV; Up 1.25kV con contacto auxiliar
      SPC203N
      DPS 1p+N tipo 3 Uc 264V; In 5kA;Uoc 6kV; Up 1.25kV con contacto auxiliar
      Precio de venta
      149,54 €
      / uni. *
      149,54 €
      / uni. *
    • 3
      SPB065N - Cartucho N-PE; Uc 260V; In 20kA; Imax 65kA; Up 1.5kV
      SPB065N
      Cartucho N-PE; Uc 260V; In 20kA; Imax 65kA; Up 1.5kV
      Precio de venta
      193,10 €
      / uni. *
      193,10 €
      / uni. *
    • 4
      SPB040D - Cartucho L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1,35kV
      SPB040D
      Cartucho L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1, 35kV
      Precio de venta
      150,86 €
      / uni. *
      150,86 €
      / uni. *
    • 5
      SPE215 - DPS 2P tipo 2 TNS/TT 15kA
      SPE215
      DPS 2P tipo 2 TNS/TT 15kA
      Precio de venta
      234,02 €
      / uni. *
      234,02 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U