The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones
    • SPA412
    Limitador de sobretensión transitoria monobloc de 3P+N tipo 1, combinable con limitadores tipo 2 y tipo 3. Opera con una tensión nominal de 240/415V AC a 50/60Hz y es compatible con redes TN-S y TT. Ofrece Iimp de 12,5kA/50kA e incorpora contacto de señalización para monitorización remota. Protección contra sobretensiones hasta 160A y garantiza funcionamiento fiable de -40°C a +80°C. Ancho 4 módulos, admite conexiones hasta 25mm² flexible y 35mm² rígido mediante bornes a tornillo, par 3-4,5Nm.
    EAN
    3250615513199
    Cantidad
    1 uni.
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones

    Limitador de sobretensión transitoria tipo 1+2+3 3P+N 12.5kA contacto TNS/TT SPA412

    Precio de venta
    1.046,20 €
    / uni. *
    1.046,20 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Limitador de sobretensión transitoria tipo 1+2+3 3P+N 12.5kA contacto TNS/TT

    SPA412

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Configura­ción de red
    • Tipo de red
      TN-S, TT, TN-C-S
    Corriente eléc­trica
    • Sin corriente de fuga
      Sí
    • Protec­ción máxima contra sobre­co­rriente, cone­xión en para­lelo (fusible)
      160 A
    • Corriente de impulso Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N (PEN) / N-PE
      12,5 kA, 50 kA
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión con torni­llos
    Equipo
    • Con contacto de seña­li­za­ción a distancia
      Sí
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      4
    Tensión
    • Nivel de protec­ción Up según IEC 61643-1
      2,5 kV
    • Tensión de servicio continuo Uc según IEC 61643-1
      264 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      240 - 415 V
    • Nivel de tensión Up L-N/PEN IEC 61643-11
      2,5 kV
    Arquitec­tura
    • Tipo de polo
      3P+N
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 80 °C
    Dimen­siones
    • Altura
      99,7 mm
    • Anchura
      72 mm
    • Profun­didad
      76,6 mm
    Controles e indi­ca­dores
    • Con piloto de seña­li­za­ción
      Sí
    Normas
    • Clase de requi­sitos IEC 61643
      T1, T2, T3
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      3 - 4,5 Nm
    • Montaje en
      Perfil DIN
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores flexibles
      2,5 - 25 mm²
    • Sección trans­versal de entrada y salida con torni­llos, para conduc­tores rígidos
      2,5 - 35 mm²
    • Sección trans­versal de contacto de señal
      0,2 - 25,0 mm²
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Configura­ción
    • Con fusible de protec­ción inte­grado
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration SPA412
    PDF
    Informe RoHS SPA412
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SPA412 | Hager España

      Imagen del producto SPA412

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SPA412 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SPA412

      SPD T1+T2+T3 3P+N 12.5kA contacto señalización TNS/TT

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-04-12 | Hager España

      Installation manual cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2022-04-12

      Manual de instalación cs-CZ, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pl-PL, pt-PT 2024-12-06

      PDF
      274,69 kB
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-15 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-15

      PDF
      257,46 kB
      Imagen Declaration | Hager España

      Declaration

      Declaración de conformidad International 2022-11-15

      PDF
      315,45 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SPB408D - DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 2 kA Imax 8 kA Up 1kV
      SPB408D
      DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 2 kA Imax 8 kA Up 1kV
      Precio de venta
      260,58 €
      / uni. *
      260,58 €
      / uni. *
    • 2
      SPB215R - DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA remote contact
      SPB215R
      DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA remote contact
      Precio de venta
      430,54 €
      / uni. *
      430,54 €
      / uni. *
    • 3
      SPB240R - DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA contacto señalización
      SPB240R
      DPS 2P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 20kA Imax 40kA contacto señalización
      Precio de venta
      489,02 €
      / uni. *
      489,02 €
      / uni. *
    • 4
      SPB415D - DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA
      SPB415D
      DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA
      Precio de venta
      539,37 €
      / uni. *
      539,37 €
      / uni. *
    • 5
      SPB415R - DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA contacto señalización
      SPB415R
      DPS 4P tipo 2 TNS/TT Uc 275V In 5kA Imax 15kA contacto señalización
      Precio de venta
      653,48 €
      / uni. *
      653,48 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U