Cartucho N-PE; Uc 260V; In 20kA; Imax 65kA; Up 1.5kV SPB065N
Precio de venta
193,10 €
/ uni.
*
Características técnicas
Tensión
-
Tensión de prueba de referencia Utest CA264 V
-
Categoría de sobretensión según IEC 60947-13
-
Tipo de alimentación de tensiónAC
-
Tensión de servicio continuo Uc según IEC 61643-1264 V
-
Nivel de protección Up según IEC 61643-11,7 kV
-
Tensión nominal240 - 415 V AC ± 10%
Equipo
-
Con contacto de señalización a distanciaNo
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-40 - 80 °C
-
Altitud máxima2000 m
-
Grado de polución / IEC 60664/IEC 60947-22
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 80 °C
-
Protección a la humedad en el aire5 - 95 %
Normas
-
Clase de requisitos IEC 61643T2
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Dimensiones
-
Altura47,3 mm
-
Anchura17,5 mm
-
Profundidad67,3 mm
Conectividad
-
Tipo de conexiónConexión enchufable
-
Tipo de montajeElemento sobre zócalo
Corriente eléctrica
-
Capacidad de interrupción de la corriente0,1 kA
-
Corriente máxima de descarga (Imax)65 kA
-
Corriente de descarga nominal In50 kA
Instalación, montaje
-
Adecuado para uso en interioresSí
Solo para uso interno
-
EstándarIEC/EN 61643-11
Seguridad
-
Modo de protecciónN-PE
-
Comportamiento de TOV en UT1200 V AC (200 ms / withstand mode)
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Materiales
-
MaterialPoliamida (PA), Poliéster
-
ColourGris claro
-
Código RAL7035
Configuración de red
-
Tipo de redTN-S, TT
Uso
-
Sin barrerasSí
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto SPB065N
Cartucho N-PE; Uc 260V; In 20kA; Imax 65kA; Up 1.5kV
PDF -
Folleto
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-US 2026-07-15
PDF269,03 kB
Más descargas