The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Apara­menta modular
    • Apara­menta de protec­ción modular
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones
    • SPA081
    EAN
    3250615514820
    Cantidad
    1 uni.
    • Protec­ción contra sobre­ten­siones

    Cartucho L-N/PEN; Uc 350V; Iimp 25kA; In 25kA; Up 1.5kV SPA081

    Precio de venta
    316,89 €
    / uni. *
    316,89 €
    / uni. *
    Disponible próximamente

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Cartucho L-N/PEN; Uc 350V; Iimp 25kA; In 25kA; Up 1.5kV

    SPA081

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Productos compatibles

    • Productos asociados 1 productos disponibles

    Productos asociados

    • SPA801

      1.522,25 €  / uni.*

    Características técnicas

    Configura­ción de red
    • Tipo de red
      TN, TT
    Corriente eléc­trica
    • Descarga máx. (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Corriente de impulso Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N (PEN) / N-PE
      25 kA
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión enchufable
    Equipo
    • Con contacto de seña­li­za­ción a distancia
      Sí
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      2
    Tensión
    • Nivel de protec­ción Up según IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Tensión de servicio continuo Uc según IEC 61643-1
      350 V
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      240 - 240 V
    • Nivel de tensión Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1,5 kV
    Arquitec­tura
    • Número de polos
      1
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -40 - 80 °C
    Dimen­siones
    • Altura
      44,8 mm
    • Anchura
      35,50 mm
    • Profun­didad
      56,1 mm
    Controles e indi­ca­dores
    • Con piloto de seña­li­za­ción
      Sí
    Normas
    • Clase de requi­sitos IEC 61643
      T1, T2
    Insta­la­ción, montaje
    • Montaje en
      Zócalo
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Configura­ción
    • Con fusible de protec­ción inte­grado
      No

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí

    Certificaciones y documentos

    REACH declaration SPA081
    PDF
    Informe RoHS SPA081
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SPA081 | Hager España

      Imagen del producto SPA081

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SPA081 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SPA081

      Cartucho L-N/PEN; Uc 350V; Iimp 25kA; In 25kA; Up 1.5kV

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SPA412 - Limitador de sobretensión transitoria tipo 1+2+3 3P+N 12.5kA contacto TNS/TT
      SPA412
      SPD T1+T2+T3 3P+N 12.5kA contacto señalización TNS/TT
      Precio de venta
      1.022,42 €
      / uni. *
      1.022,42 €
      / uni. *
    • 2
      SPB065N - Cartucho N-PE; Uc 260V; In 20kA; Imax 65kA; Up 1.5kV
      SPB065N
      Cartucho N-PE; Uc 260V; In 20kA; Imax 65kA; Up 1.5kV
      Precio de venta
      183,04 €
      / uni. *
      183,04 €
      / uni. *
    • 3
      SPB040D - Cartucho L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1,35kV
      SPB040D
      Cartucho L-N Uc 275V In 20kA Imax 40kA Up 1, 35kV
      Precio de venta
      143,00 €
      / uni. *
      143,00 €
      / uni. *
    • 4
      SPA312 - Limitador sobretensión transitoria tipo 1+2+3 3P 12.5kA contacto TN-C
      SPA312
      SPD T1+T2+T3 3P 12.5kA contacto señalización TN-C
      Precio de venta
      897,42 €
      / uni. *
      897,42 €
      / uni. *
    • 5
      SPV040 - Cartucho para SPV340 SPD T2 PV
      SPV040
      Cartucho para SPV340 SPD T2 PV
      Precio de venta
      121,00 €
      / uni. *
      121,00 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U