Central de medida SM102E
Precio de venta
853,18 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para instrumentos de medición 2 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Dimensiones
-
Altura96 mm
-
Anchura96 mm
-
Profundidad60 mm
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP51
Capacidad
-
Número de módulos5
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-10 - 55 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-20 - 80 °C
Conectividad
-
Tipo de conexiónBorne de tornillo
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible2.5 - 6 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido2.5 - 6 mm²
Potencia
-
Potencia disipada en IN10 W
-
Consumo de energía (VA)10 VA
Equipo
-
Tipo de visualizaciónLCD
Medición
-
Rango de medición de frecuencia45 - 65 Hz
-
Tipo del dispositivo de mediciónMultímetro
-
Rango de medición de corriente0 - 9999 A
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado, Montaje en superficie
Conformidad con el Data Act
-
Está generando datosSí
-
Tipos de datosAlarmas, Medición eléctrica, Medición eléctrica detallada, Medición de temperatura
-
Formatos de datosMODBUS (RTU)
-
Volumen estimado de datos diarios10 KB - 100 KB
-
Generación de datos en tiempo realSí
-
Datos almacenados en el dispositivoNo
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto SM102E
Central de medida
PDF -
Manual de instalación
Notice SM102E FR-DE-GB-IT-NL-ES-PT
Manual de instalación en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2011-09-21
PDF4,12 MB -
Folleto
Energía en edificios terciarios: edificios sostenibles
PDF2,98 MB
Folleto Soluciones para la medición de energía en edificios terciarios
PDF3,47 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB
Más descargas