The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción para residen­cial
    • Canales de zócalo
    • SL201151
    EAN
    4012740896023
    Cantidad
    24 Metros
    • Canales de zócalo

    Recy30% Base zócalo SL20115 negro SL201151

    Precio de venta
    14,06 €
    / Metro *
    14,06 €
    / Metro *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Recy30% Base zócalo SL20115 negro

    SL201151

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Dimen­siones
    • Altura
      115 mm
    • Anchura
      20 mm
    • Longitud
      2000 mm
    Equipo
    • Número de compar­ti­mentos
      4 - 4
    Mate­riales
    • Mate­rial
      Poli­cloruro de vinilo (PVC)
    • Contiene mate­rial reci­clado (% del peso total del plás­tico)
      30 %
    • Colour
      Negro
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      5 - 60 °C
    Capa­cidad
    • N.º máximo de cables (Ø11mm, 50 % de ocupa­ción, sin dispo­siti­vos)
      9
    • Capa­cidad del cable ø11 mm, 2 cámara
      2
    • Capa­cidad del cable ø11 mm, 3 cámara
      5
    • Capa­cidad del cable ø11 mm, 1 cámara
      1
    • Capa­cidad del cable ø11 mm, 4 cámaras
      5
    Seguridad
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP40
    • Series rela­cio­nadas
      SL Stan­dard 20x115

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base only) (English)
    PDF
    383,81 kB
    REACH declaration SL201151
    PDF
    Informe RoHS SL201151
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SL201151 | Hager España

      Imagen del producto SL201151

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SL201151 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SL201151

      Recy30% Base zócalo SL20115 negro

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Zócalo técnico SL en PVC | Hager España

      ES_FICHA TÉCNICA - Zócalo técnico SL en PVC

      PDF
      75,59 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Herramienta

      Imagen Cable Management Revit Plugin | Hager España

      Cable Management Revit Plugin

      MSI
      50,17 MB
    • Licencia de producto

      Imagen Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager España

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licencia de producto International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SL20080A9011 - Remate para canal zócalo SL 20x80mm, en PVC color negro (RAL9011)
      SL20080A9011
      Remate SL20080 negro
      Precio de venta
      5,24 €
      / uni. *
      5,24 €
      / uni. *
    • 2
      SL20080AD1 - Remate SL20080 alu
      SL20080AD1
      Remate SL20080 alu
      Precio de venta
      8,20 €
      / uni. *
      8,20 €
      / uni. *
    • 3
      SL200801LED - Base para canal zócalo SL 20x80mm, en PVC color negro (RAL9011)
      SL200801LED
      Recy30% Base zócalo LED 20x80mm
      Precio de venta
      9,98 €
      / Metro *
      9,98 €
      / Metro *
    • 4
      SL20055ACD1 - Remate para caja universal
      SL20055ACD1
      Remate para caja universal
      Precio de venta
      7,28 €
      / uni. *
      7,28 €
      / uni. *
    • 5
      SL20055AC9016 - Remate para caja universal, blanco
      SL20055AC9016
      Remate para caja universal, blanco
      Precio de venta
      4,52 €
      / uni. *
      4,52 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U