![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Set Caja schuko + detector SL 20x80, alu SL20080926D1
EAN
4012740895903
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
251,83 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Sistema de conexiónOtro
-
MontajePor cerradura y atornillable
Configuración
-
MóduloBase y tapa
-
antibacterialtreatmentNo
Compatibilidad
-
Formato de aparamenta compatibleya ensamblado
Principales características eléctricas
-
Tensión nominal230 V
Corriente eléctrica
-
Corriente asignada nominal16 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado48 mm
-
Altura del producto instalado130 mm
-
Altura de la canal80 mm
-
Longitud en mm130 mm
-
Ancho de la canal20 mm
-
FormatoAparamenta de superficie
Materiales, acabados, colores
-
ColorAluminio
-
Coloracabado aluminio
-
MaterialMaterial plástico
-
Grupo de materialesmateriales diversos
-
Tipo de tratamiento de la superficieLacado
Instalación, montaje
-
Sin montajeHorizontal
Accesorios incluidos
-
EquipadoToma de corriente + detector de movimiento
Equipo
-
Número de unidades2
Normas
-
CertificadosCE
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
Índice de protección IPIP40
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente5…60 °C
Identificación
-
Versiónpaíses Schuko
Documentos
-
Imagen del producto
Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.
Imagen del producto SL20080926D1
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF21 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para SL20080926D1
PDF217 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para SL20080926D1
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para SL20080926D1
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas