The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Sistemas de cana­li­za­ción para residen­cial
    • Canales de zócalo
    • SL200807D1
    EAN
    4012740895347
    Cantidad
    1 uni.
    • Canales de zócalo

    Unión SL20055 alu SL200807D1

    Precio de venta
    6,15 €
    / uni. *
    6,15 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Unión SL20055 alu

    SL200807D1

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Configura­ción
    • Solapa­miento
      Sí
    Dimen­siones
    • Altura
      80 mm
    • Anchura
      20 mm
    Mate­riales
    • Mate­rial
      PC-ABS sin haló­genos
    • Colour
      Aluminio
    • Trata­miento
      Lacado
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP40
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK07
    • Series rela­cio­nadas
      SL LED 20x80, SL Stan­dard 20x80

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Skirting trunking SL (containing 30% recycled PVC in trunking base and cover) (English)
    PDF
    406,73 kB
    REACH declaration SL200807D1
    PDF
    Informe RoHS SL200807D1
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SL200807D1 | Hager España

      Imagen del producto SL200807D1

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SL200807D1 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SL200807D1

      Unión SL20055 alu

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen ES_FICHA TÉCNICA - Zócalo técnico SL en PVC | Hager España

      ES_FICHA TÉCNICA - Zócalo técnico SL en PVC

      PDF
      75,59 kB
    • Folleto

      Imagen Book de fotografías de instalaciones de canal | Hager España

      Book de fotografías de instalaciones de canal

      PDF
      17,67 MB
      Imagen Folleto Canales de diseño | Hager España

      Folleto Canales de diseño

      PDF
      3,25 MB
      Imagen Folleto Soluciones en canalización | Hager España

      Folleto Soluciones en canalización

      PDF
      3,76 MB
      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Licencia de producto

      Imagen Product_Licence_NF004_1078_SL | Hager España

      Product_Licence_NF004_1078_SL

      Licencia de producto International 2021-02-12

      PDF
      1,08 MB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      SL20080A9011 - Remate para canal zócalo SL 20x80mm, en PVC color negro (RAL9011)
      SL20080A9011
      Remate SL20080 negro
      Precio de venta
      5,24 €
      / uni. *
      5,24 €
      / uni. *
    • 2
      SL20080AD1 - Remate SL20080 alu
      SL20080AD1
      Remate SL20080 alu
      Precio de venta
      8,20 €
      / uni. *
      8,20 €
      / uni. *
    • 3
      SL200801LED - Base para canal zócalo SL 20x80mm, en PVC color negro (RAL9011)
      SL200801LED
      Recy30% Base zócalo LED 20x80mm
      Precio de venta
      9,98 €
      / Metro *
      9,98 €
      / Metro *
    • 4
      SL20055ACD1 - Remate para caja universal
      SL20055ACD1
      Remate para caja universal
      Precio de venta
      7,28 €
      / uni. *
      7,28 €
      / uni. *
    • 5
      SL20055AC9016 - Remate para caja universal, blanco
      SL20055AC9016
      Remate para caja universal, blanco
      Precio de venta
      4,52 €
      / uni. *
      4,52 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U