![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Base zócalo SL20080 negro SL200801
EAN
4012740894951
Cantidad
36 MTRs
Grupo
80
Precio de venta
8,41 €
/ Metro
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Desafortunadamente, el producto ya no está disponible. Para encontrar una alternativa contacte con su distribuidor o contacte con nosotros
Características técnicas
Dimensiones
-
Altura de la canal80 mm
-
Longitud en mm2000 mm
-
Ancho de la canal20 mm
Capacidad
-
Cap.cables 11mm (3x1,5-3x2,5) c/s apar.6
-
Capacidad en cables diámetro 11mm 3 x 1,5mm² 2 compartimientos2 Part
-
Capacidad en cables diámetro 11mm 3 x 1,5mm² 3 compartimientos4 Part
Materiales, acabados, colores
-
ColorNegro
-
Grupo de materialesplástico
Cable
-
Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 1,5 mm²)72
-
Cap. en cables (ej. Ho7Y-U/R/K 2,5 mm²)46
Equipo
-
Número de tabiques fijos2
-
Número de compartimentos3
Normas
-
Directiva europea RoHsconformidad voluntaria
Seguridad
-
textimpactstrengthIK07
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento5…60 °C
Temperatura
-
Temperatura ambiente5…60 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Licencia de producto
Licencias
PDF1 MB -
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF21 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF48 KBDeclaraciones de conformidad CE
PDF407 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para SL200801
PDF217 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para SL200801
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para SL200801
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas