Interruptor modular, 2 polos, 125A SBN299
EAN
3250615510334
Cantidad
1 uni.
Grupo
41
Precio de venta
190,82 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Arquitectura
-
Tipo de mandoInterruptor de corte
-
Posición del neutrosin neutro
-
Número de polos2 P
-
Tipo de polos2 P
Configuración
-
Número de módulos2
Principales características eléctricas
-
Tensión asignada de empleo en alterna400 V
-
Frecuencia asignada50/60 Hz
Tensión
-
Tensión asignada de aislamiento440 V
-
Tipo de tensión de mando 1AC
-
Tensión soportada al impulso asignada6000 V
Corriente eléctrica
-
Corriente asig. de empleo AC21 en cat. B125 A
-
Corriente asig. de empleo AC22 en cat. A125 A
-
Corriente asignada nominal125 A
-
Corriente asignada admisible a 1 s.1.5 kA
-
Corriente térmica en aire libre125 A
-
Corriente asig. en AC21 en categoría A125 A
-
Corriente asig. de empleo AC22 en cat. B125 A
Dimensiones
-
Profundidad del producto instalado68 mm
-
Altura del producto instalado83 mm
-
Anchura del producto instalado35 mm
Frecuencia
-
Frecuencia50 a 60 Hz
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal16 W
-
Potencia disipada por polo8 W
Endurancia
-
Endur. eléctr. en AC21 en número ciclos2500
-
Endur. eléctr. en AC22 en número ciclos2500
-
Endurancia mecánica en número de maniobras40000
Instalación, montaje
-
Par de apriete3, 6 Nm
Conexión
-
Sección de conexión en cable flexible6 / 35mm²
-
Sección de conexión en cable rígido6 / 50mm²
-
Posición de los bornesAlineados
-
Tipo de conexiónBorne de jaula con tornillo
Equipo
-
Número de contactos normalmente cerrados0
-
Número de contactos normalmente abiertos2
-
Número de contactos conmutados0
Normas
-
NormaIEC 60947-3
-
Directiva europea WEEEafectado
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20…50 °C
-
Grado de polución / IEC60664/IEC60947-22
-
Altitud2000 m
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40…80 °C
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF931 KBDeclaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF311 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para SBN299
PDF445 KBPerfil medioambiental del producto para SBN299
PDF440 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para SBN299
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para SBN299
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas
Texto para prescripción
Interruptor modular, 2 polos, 125A
interruptor modular hager,serie SB,, 2 polos, intensidad nominal 125A . Conforme a la norma IEC60947-3
interruptor modular hager,serie SB,, 2 polos, intensidad nominal 125A . Conforme a la norma IEC60947-3
Copiar o exportar en GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Copiado !