Interruptor modular 2 polos 80A SBN280
EAN
3250615510259
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
124,74 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Equipo adicional para dispositivos montados en carril DIN 1 productos disponibles
-
Funciones de separación de fases 1 productos disponibles
-
Bloqueo de las funciones de enclavamiento 1 productos disponibles
-
Cubrebornes 1 productos disponibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Arquitectura
-
Número de polos2
-
Posición del neutroSin neutro
-
Tipo de polo2P
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal asignada80 A
-
Poder de corte a 400 V AC23A1354 A
-
Corriente asignada de cortocircuito condicional lcc con fusibles gl-gG0,96 kA
-
Corriente asignada de empleo AC21 categoría A.80 A
-
Corriente asignada de empleo AC21 categoría B.80 A
-
Corriente asignada de empleo AC22 categoría A.80 A
-
Corriente asignada de empleo AC22 categoría B.80 A
-
Corriente asignada de empleo AC23 categoría A.40 A
-
Corriente asignada de empleo AC23 categoría B.40 A
-
Poder asignado de cierre en cortocircuito lcm bajo 415 V CA según IEC60947-31,35 kA
-
Corriente asignada de corta duración admisible lcw 1s IEC609470,96 kA
Instalación, montaje
-
Par de apriete nominal3,60 - 3,60 Nm
-
Tipo de conexión inferior para aparatos modularesBorne a tornillo
Tensión
-
Tensión asignada de empleo en alterna400 - 400 V
-
Tipo de alimentación de tensiónAC
-
Tensión asignada de aislamiento Ui440 V
-
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)6000 V
Capacidad
-
Número de módulos2
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Dimensiones
-
Altura83 mm
-
Anchura35 mm
-
Profundidad68 mm
Equipo
-
Número de contactos NO2
-
Número de contactos NC0
Condiciones de uso
-
Temperatura de funcionamiento-20 - 70 °C
-
Temperatura de almacenamiento/transporte-40 - 80 °C
Conexión
-
Sección transversal de conductor flexible6 - 35 mm²
-
Sección transversal de conductor rígido6 - 50 mm²
Endurancia
-
Endurancia mecánica en número de maniobras40000
-
Endurancia eléctrica a carga nominal en AC21 en número de ciclos2500
-
Endurancia eléctrica a carga nominal en AC22 en número de ciclos2500
Potencia
-
Potencia total disipada en condiciones de Intensidad nominal5,40 W
-
Potencia disipada por polo en In2,70 W
Conectividad
-
Alineamiento de los bornes inferiores para aparatos modularesBornes alineados
-
Alineamiento de los bornes superiores para aparatos modularesBornes alineados
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha de datos del producto
Ficha de datos del producto en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Licencia de producto
Licence for NETHERLANDS
Licencia de producto International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
Declaración de conformidad
Declaration
Declaración de conformidad International 2022-11-28
PDF931,94 kBDeclaration
Declaración de conformidad International 2022-01-31
PDF311,88 kB
Más descargas