The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
  • Ideas e Información
  • Documentación & Downloads
  • Soporte
  • Empresa
Cuenta
  • Inicio
  • Catálogo
  • Apara­menta modular
  • Mando y seña­li­za­ción
  • Inte­rrup­tores modulares
  • SBN199
  • Apara­menta modular

Interruptor modular 1 polo 125A SBN199

EAN
3250615510327
Cantidad
1 uni.
Precio de venta
124,01 €
/ uni. *
124,01 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión

Interruptor modular 1 polo 125A

SBN199

  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios Opcionales

  • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
  • Funciones de sepa­ra­ción de fases 1 productos disponibles
  • Cubrebornes 1 productos disponibles
  • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN 1 productos disponibles

Completa tu sistema

  • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
  • Funciones de sepa­ra­ción de fases
  • Cubrebornes
  • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN
  • MZN175

    Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

    15,90 €  / uni.*
  • MZN121

    Juego de separadores entre polos para int. automáticos series M, N (3 unidades)

    7,80 €  / Kit*
  • MZN120

    Tapa precinto para bornes de interruptores automáticos series M/N

    12,90 €  / uni.*
  • ESC080

    Contacto auxiliar 1NA + 1NC

    78,80 €  / uni.*

Características técnicas

Arquitec­tura
  • Número de polos
    1
  • Posi­ción del neutro
    Sin neutro
  • Tipo de polo
    1P
Corriente eléc­trica
  • Corriente nominal asig­nada
    125 A
  • Corriente asig­nada de cortocir­cuito condi­cional lcc con fusibles gl-gG
    1,50 kA
  • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría A.
    125 A
  • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría B.
    125 A
  • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría A.
    125 A
  • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría B.
    125 A
  • Poder asig­nado de cierre en cortocir­cuito lcm bajo 240 V CA según IEC60947-3
    2,11 kA
  • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible lcw 1s IEC60947
    1,50 kA
Insta­la­ción, montaje
  • Par de apriete nominal
    3,60 - 3,60 Nm
  • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
    Borne a tornillo
Tensión
  • Tensión asig­nada de empleo en alterna
    230 - 230 V
  • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
    AC
  • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
    440 V
  • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
    6000 V
Capa­cidad
  • Número de módulos
    1
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
Frecuencia
  • Frecuencia
    50 - 60 Hz
Dimen­siones
  • Altura
    83 mm
  • Anchura
    17,50 mm
  • Profun­didad
    68 mm
Equipo
  • Número de contactos NO
    1
  • Número de contactos NC
    0
Condi­ciones de uso
  • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
    -20 - 70 °C
  • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
    -40 - 80 °C
Cone­xión
  • Sección trans­versal de conductor flexible
    6 - 35 mm²
  • Sección trans­versal de conductor rígido
    6 - 50 mm²
Endu­rancia
  • Endu­rancia mecá­nica en número de manio­bras
    40000
  • Endu­rancia eléc­trica a carga nominal en AC21 en número de ciclos
    2500
  • Endu­rancia eléc­trica a carga nominal en AC22 en número de ciclos
    2500
Potencia
  • Potencia total disipada en condi­ciones de Inten­sidad nominal
    8 W
  • Potencia disipada por polo en In
    8 W
Conec­ti­vidad
  • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
    Bornes alineados
  • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
    Bornes alineados

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
REACh – libre de SVHC Sí

Certificaciones y documentos

Hager REACH declaration SBN199
PDF
Hager Informe RoHS SBN199
PDF

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen SBN199 | Hager España

    Imagen del producto SBN199

  • Product datasheet

    Imagen Hager Ficha de datos de producto SBN199 | Hager España

    Hager Ficha de datos de producto SBN199

    Interruptor modular 1 polo 125A

    PDF
  • Folleto

    Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

    Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

    PDF
    10,78 MB
  • Licencia de producto

    Imagen Licence for NETHERLANDS | Hager España

    Licence for NETHERLANDS

    Licencia de producto International 2024-08-09

    PDF
    2,53 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen Declaración de conformidad en-GB 2025-02-06 | Hager España

    Declaración de conformidad en-GB 2025-02-06

    PDF
    990,73 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    SK600 - Conmutador unipolar tipo 1-0-2, 20A, 400V
    SK600
    Conmutador unipolar tipo 1-0-2, 20A, 400V
    Precio de venta
    213,94 €
    / uni. *
    213,94 €
    / uni. *
  • 2
    SBN463 - Interruptor modular 4 polos 63A
    SBN463
    Interruptor modular 4 polos 63A
    Precio de venta
    212,10 €
    / uni. *
    212,10 €
    / uni. *
  • 3
    SBM232 - Interruptor modular 2 polos 32A con indicador luminoso
    SBM232
    Interruptor modular 2 polos 32A con indicador luminoso
    Precio de venta
    85,60 €
    / uni. *
    85,60 €
    / uni. *
  • 4
    SBN425 - Interruptor modular 4 polos 25A
    SBN425
    Interruptor modular 4 polos 25A
    Precio de venta
    93,60 €
    / uni. *
    93,60 €
    / uni. *
  • 5
    SBN263 - Interruptor modular 2 polos 63A
    SBN263
    Interruptor modular 2 polos 63A
    Precio de venta
    111,10 €
    / uni. *
    111,10 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U