The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • SBN132
    EAN
    3250615510129
    Cantidad
    1 uni.

    Interruptor modular 1 polo 32A SBN132

    Precio de venta
    44,01 €
    / uni. *
    44,01 €
    / uni. *
    Producto en fase de fín de vida: consulte disponibilidad con su distribuidor

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Interruptor modular 1 polo 32A

    SBN132

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios Opcionales

    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento 1 productos disponibles
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN 1 productos disponibles

    Completa tu sistema

    • Bloqueo de las funciones de enclava­miento
    • Equipo adicional para dispo­sitivos montados en carril DIN
    • MZN175

      Dispositivo de bloqueo precintable para interruptores aut. series M/N/HM/ML

      17,81 €  / uni.*
    • ESC080

      Contacto auxiliar 1NA + 1NC

      88,22 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Número de polos
      1
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Inte­rruptor de corte
    • Tipo de polo
      1P
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      32 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría A.
      32 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC21 cate­goría B.
      32 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría A.
      32 A
    • Corriente asig­nada de empleo AC22 cate­goría B.
      32 A
    • Inten­sidad nominal de corte de cortocir­cuito Icm debajo de 240 V AC según IEC 60947-3
      0,67 kA
    • Corriente asig­nada de corta dura­ción admi­sible lcw 1s IEC 60947
      0,48 kA
    • Corriente condi­cional de cortocir­cuito asig­nada Inc según IEC/EN 60669-2-4
      3000A/80A gG para­llel 32A gG
    Insta­la­ción, montaje
    • Par de apriete nominal
      1,80 - 1,80 Nm
    • Adecuado para uso en exte­riores
      No
    • Tipo de cone­xión infe­rior para aparatos modulares
      Borne de tornillo
    Tensión
    • Tensión asig­nada de empleo en alterna
      230 - 230 V
    • Tipo de alimen­ta­ción de tensión
      AC
    • Tensión asig­nada de aisla­miento Ui
      440 V
    • Resis­tencia a picos de tensión asig­nada (Uimp)
      4000 V
    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    Frecuencia
    • Frecuencia
      50 - 60 Hz
    Dimen­siones
    • Altura
      83 mm
    • Anchura
      17,50 mm
    • Profun­didad
      68 mm
    Equipo
    • Número de contactos NA
      1
    • Número de contactos NC
      0
    Condi­ciones de uso
    • Tempe­ra­tura de funcio­na­miento
      -20 - 70 °C
    • Tempe­ra­tura de alma­ce­na­mien­to/t­rans­porte
      -40 - 80 °C
    Cone­xión
    • Sección trans­versal de conductor flexible
      1.5 - 10 mm²
    • Sección trans­versal de conductor rígido
      1.5 - 16 mm²
    Endu­rancia
    • Número de manio­bras mecá­nicas
      200000
    • Endu­rancia eléc­trica a carga nominal en AC21 en ciclos opera­tivos
      25000
    • Endu­rancia eléc­trica a carga nominal en AC22 en ciclos opera­tivos
      25000
    Potencia
    • Potencia disipada en IN
      1,50 W
    • Potencia disipada por polo en In
      1,50 W
    Conec­ti­vidad
    • Alinea­miento de los bornes infe­riores para aparatos modulares
      Bornes deca­lados
    • Alinea­miento de los bornes supe­riores para aparatos modulares
      Bornes deca­lados
    Compa­tibi­lidad
    • Adecuado para perfil DIN
      Sí

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SBN132
    PDF
    Informe RoHS SBN132
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen SBN132 | Hager España

      Imagen del producto SBN132

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto SBN132 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto SBN132

      Interruptor modular 1 polo 32A

      PDF
    • Folleto

      Imagen Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores | Hager España

      Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores

      PDF
      10,78 MB
    • Ficha de datos del producto

      Imagen UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf | Hager España

      UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf

      Ficha de datos del producto en-GB 2024-03-22

      PDF
      58,45 kB
    • Licencia de producto

      Imagen Licence for NETHERLANDS | Hager España

      Licence for NETHERLANDS

      Licencia de producto International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
      Imagen Licence for NETHERLANDS | Hager España

      Licence for NETHERLANDS

      Licencia de producto International 2024-08-09

      PDF
      2,23 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-US 2026-07-14 | Hager España

      Declaración de conformidad en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
    Más descargas

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U